DS2411

新規設計に推奨

シリコン・シリアル・ナンバー、VCC入力内蔵またはなし

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 固有かつテスト済みの64ビット登録番号(8ビットのファミリ・コード+48ビットのシリアル・ナンバー+ 8ビットのCRC検査値)、どの2つのデバイスも同様でないことを保証
  • スタンバイ電流:1µA以下
  • 内蔵のマルチドロップ・コントローラによって共通の1-Wire®ネットワーク上に複数のDS2411が存在可能
  • マルチドロップは他の1-Wire製品と互換
  • 8ビットのファミリ・コードによって1-Wireマスターに対してデバイスをDS2411として識別
  • 低コストのTSOC、SOT23-3、およびフリップ・チップ表面実装パッケージ
  • マイクロプロセッサの単一ポート・ピンに直接接続して最大15.4kbpsで通信
  • オーバードライブ・モードは通信速度を最大125kbpsに上昇
  • DS2411の動作範囲:1.5V~5.25V (VCC)
  • DS2411Aの動作範囲:3V~5.25V (VCCなし)、-40℃~+85℃
DS2411
シリコン・シリアル・ナンバー、VCC入力内蔵またはなし
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
1-Wireメモリ(EPROM、EEPROM、ROM) 3
DS2502 1Kbアドオンリーメモリ
DS2431 製造中 1024ビット、1-Wire EEPROM
DS2432 製造中 SHA-1エンジン内蔵、1Kb保護1-Wire EEPROM
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DS9090EVKIT

1-Wireデバイスの評価キット

機能と利点

  • USBアダプタによる容易なセットアップ
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム(32ビットおよび64ビットバージョン)で動作
  • 便利なボード上のテストポイントとデュアルTO92ソケット
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 1-WireドライバおよびOneWireViewerデモソフトウェアの無料ダウンロード
  • 別途購入の他の1-Wireデバイスと互換

製品詳細

DS9090EVKITの評価システム(EVシステム)は、PC接続用のDS9490+ USB-1-Wire®/iButton®アダプタ、RJ11ケーブル付きのDS9120P+ソケットボード、および7種類の1-Wireデバイスで構成されます。このEVシステムは、1-Wire EPROMを除く、メモリまたはPIO/スイッチを備えた1-Wireデバイスの機能を実行するための特別なハードウェアおよびソフトウェアシステムを提供します(DS2502やDS2506などのEPROMデバイスはEPROM書込みの実行に異なるアダプタ(DS9481R-3C7)が必要です。このアダプタは別途購入可能)。1-Wire EPROMデバイスは、サンプルが利用可能です。

このEVシステムのソフトウェアは、Windows® OSで動作し1-Wireドライバインストールパッケージの一部として提供されるOneWireViewer (Java®プログラム)で構成されます。

DS9090EVKIT
1-Wireデバイスの評価キット

最新のディスカッション

DS2411に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品