DS1964S

新規設計に推奨

SHA-256を備えたDeepCoverセキュア認証iButton

世界水準のセキュリティをステンレスケースに実装し高耐久性のセキュア認証を実現

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデル
  • 高ビット数、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • 256ビット x 2ページに分割された512ビットのユーザーEEPROM
  • 書込み/読取り保護、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、ユーザー設定可能で不可逆なEEPROMの保護モード
  • 固有の、出荷時設定される64ビットID番号
  • 単一接点1-Wireインタフェース
  • 動作範囲:-40℃~+85℃
  • ESD保護:±8kV HBM (typ)
  • 過酷な環境や条件に耐える耐久性の高いステンレススチール筐体
DS1964S
SHA-256を備えたDeepCoverセキュア認証iButton
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS1964SEVKIT

DS1964Sの評価キット

機能と利点

  • DS1964Sの基本的機能を実証
  • USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエニュメレート
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • デバイスの機能を実行するための評価ソフトウェアが利用可能
  • Microsoft Windows®対応ソフトウェア

製品詳細

DS1964S DeepCover®セキュア認証用 iButton®の評価システム(EVシステム)は、DS1964Sの評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、2つのDS1964Sデバイスを内蔵した1つの評価キット(EVキット)、DS1402-RP8ケーブル、DS9400# USB-I2C PCアダプタ、および1-Wire®マスターおよびSHA-256コプロセッサとして使用するDS2465EVKIT# 評価ボードで構成されます。注:サブコンポーネントのDS9400#およびDS2465EVKIT# EVボードは、EVキット以外の形では直販されません。

アプリケーション

  • 消耗品の認証
  • セキュア機能の制御

DS1964SEVKIT
DS1964Sの評価キット

最新のディスカッション

DS1964Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品