DS1961S

製造中

SHA-1エンジン付き、iButton 1Kb EEPROM

アクセス制御とeCashアプリケーション用のステンレス鋼製ケースに収納されたワールドクラスのセキュリティ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4ページ x 256ビット、64ビット書込み専用シークレット、および最大5個の汎用読取り/書込みレジスタに分割された1128ビットの5V EEPROMメモリ
  • 書込みアクセスには、160ビットMAC認証の計算・伝送機能の能力とシークレットについての知識が必要
  • シークレットとデータメモリは、書込み保護が可能(全部、またはページ0のみ)、もしくはEPROMエミュレーションモードに入れることが可能(「0に書込み」、ページ1)
  • 160ビットMACの計算とシークレットの生成を行なうオンチップ512ビットSHA-1エンジン
  • 2.8V~5.25V (-40℃~+85℃)の広い電圧範囲での読取りと書込み
  • 1-Wireプロトコルと14.1kbpsで単一デジタル信号によりホストと通信
  • データ転送保護用の16ビットCRC発生器内蔵
  • オーバドライブモードにより、通信速度を125kbpsに向上
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • +85℃で10年以上のデータ保持
一般的なiButton機能
  • 出荷時にレーザで書き込まれたテスト済みの固有の64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアルナンバー + 8ビットCRCテスタ)により、同一登録番号がないため確実な追跡が可能
  • 1-Wireネットワーク用のマルチドロップコントローラ
  • 瞬時接触によるデジタル識別と情報
  • チップベースのデータキャリアによる、情報高密度保存
  • 物体に取り付けられた状態でデータにアクセス可能
  • カップ形プローブと自動整合が可能なボタン形状
  • 過酷な環境に耐える、登録番号が刻印された耐久性のあるステンレス鋼製ケース
  • 粘着性の接着基材による容易な取付け、フランジによる保持、または枠に押し当てたリングでロック
  • 電圧初期投入を存在検出器が認知
DS1961S
SHA-1エンジン付き、iButton 1Kb EEPROM
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 1

技術記事 16

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
iButtonデータ・ロガー 1
DS1963S 新規設計に推奨 iButton金融用デバイス、SHA-1関数内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DSECASH

eCashの評価キット

機能と利点

  • LCDディスプレイおよび可聴フィードバック付きのスタンドアロンeCash評価回路ボード
  • DS1963SおよびDS1961S iButton SHA-1デバイスをともにデビットトークンとしてサポート
  • 初期化されると、デビットボード上のDS1963Sコプロセッサは金銭上の秘密情報をセキュアに維持
  • 約100msのセキュアなeCashデビット
  • 評価ボードの監視のほかに、eCashコプロセッサおよびトークンを初期化する2つのJavaプログラム(Windows®およびLinuxに対応)をダウンロード用に提供
  • 評価ボードを大規模な制御システムで構成部品として使用可能(サービス制御ユニット)
  • 完全なファームウェアソースをポータブル「C」コードで提供
  • 評価ボードの回路設計図および部品リストを同梱
  • 搭載されたシングルサイクルの8051互換DS89C420によって評価ボードをeCashコード開発に使用可能

製品詳細

eCashの評価キットは、SHA-1ベースのiButton® eCashシステムの速度、信頼性、およびセキュリティを検証します。提供されるeCashデビットボードは、高速の100msで金銭的なデビットを処理する完全スタンドアロンモジュールです。eCashデビットボードはシリアルインタフェースを備え、これを通じてPCまたはマイクロプロセッサがデビット処理のマニュアル制御を監視したり、実行することができます。シリアルインタフェースを利用しているため、このデモキットを実際のeCashまたはアクセス制御システムに容易に統合することができます。

ウェブベースのキット概要および説明(English only)も参照してください。

DSECASH
eCashの評価キット

最新のディスカッション

DS1961Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品