DS1881
製造中オーディオ用デュアルNVテーパデジタルポテンショメータ
単一電源アプリケーション用、低ノイズ、低歪みデジタル音量制御を提供
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.22
製品の詳細
- デュアル、オーディオ対数テーパポテンショメータ
- 小さいTHD+Nおよびクロストーク
- 5Vのアナログ電源(ディジタル電源とは独立)
- ディジタル電源電圧範囲:3V~5V
- 不揮発性または揮発性として構成可能なポテンショメータの設定
- ゼロ交差検出器によってスイッチングノイズを除去
- ユーザが構成可能な2つの減衰オプション
- 構成オプション1:63ポジションで0dB~-62dBの1dB減衰ステップおよびミュート設定を提供
- 構成オプション2:(DS1808とソフトウェア互換):次のような33ポジションおよびミュート設定
- ポジション0~12:1ステップ当り1dB (12ステップ)
- ポジション13~24:1ステップ当り2dB (12ステップ)
- ポジション25~32:1ステップ当り3dB (8ステップ)
- I²C対応のシリアルインタフェース
- 3個のアドレス端子によってI²Cバス上で最大8個のデバイスが可能
- 全抵抗45kΩのポテンショメータ
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
- 16ピンTSSOPまたはSOパッケージ
DS1881は、5Vの信号レベルを必要とするオーディオシステムで動作するように設計されたデュアル、不揮発性(NV)ディジタルポテンショメータです。電源がサイクルされた場合にポテンショメータの設定が保存されるように、EEPROMに設定値を保存することができます。DS1881は、ポテンショメータ(VCC)と通信回路(VDD)用に個別の電源を備えています。クリックレス/ポップレス動作を行うために、ポテンショメータの両端間の電圧がゼロのときに、ゼロ交差検出器によってワイパ位置の変更が行われます。また、このデバイスはクロストークを最低限に抑制するように設計されており、2個のディジタルポテンショメータは0.5dBのチャネル間マッチングを提供し、チャネル間の音量差を防止します。さらに全高調波歪み(THD)は、ワイパがハイインピーダンス負荷を駆動する限り、ごくわずかです
2つの減衰構成オプションによって、特定のアプリケーションに最適な柔軟性を提供します。構成オプション1では、63個の対数テーパステップ(0dB~-62dB、1dB/ステップ)およびミュート設定を提供します。構成オプション2は32個の対数ステップおよびミュート設定を備え、DS1808とのソフトウェア互換性を提供します。構成オプション2が16ピンSOパッケージで使用される場合は、DS1881は5VアプリケーションにおいてDS1808とソフトウェア/ピンコンパチブルです。
アプリケーション
- カーステレオ
- 民生用オーディオ/ビデオ
- ノートブックおよびPCオーディオ
- ポータブルオーディオ機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1881E-050+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1881E-050+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1881Z-050+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1881Z-050+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1881E-050+ | 製造中 | |
DS1881E-050+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・ポテンショメータ 1 | ||
DS1882 | 製造中 | オーディオ用、デュアル対数デジタルポテンショメータ |
最新のディスカッション
DS1881に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める