DS1845
新規設計には非推奨デュアルNVポテンショメータおよびメモリ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.70
Viewing:
製品の詳細
- Two linear taper potentiometers
- DS1845-010 one 10k, 100 position & one 10k, 256 position
- DS1845-050 one 10k, 100 position & one 50k, 256 postition
- DS1845-100 one 10k, 100 position & one 100k, 256 position
- 256 bytes of EEPROM memory
- Access to data and potentiometer control via an I2C compatible 2-wire interface
- External Write Enable pin to protect data and potentiometer settings
- Nonvolatile wiper storage
- Operates from 3V or 5V supplies
- Packaging: Flip Chip Package, 16-ball CSBGA, 14-pin TSSOP
- Industrial operating temperature: -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 3
技術記事 8
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1845B-010+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1845B-010+T&R | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1845B-050+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1845B-050+T&R | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
DS1845E-010+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1845E-010+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1845E-050+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1845E-050+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1845E-100+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1845E-050+ | 製造中 | |
DS1845E-050+T&R | 製造中 | |
DS1845E-100+ | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・ポテンショメータ 1 | ||
DS1855 | 新規設計には非推奨 | デュアル不揮発性デジタルポテンショメータおよびセキュアメモリ |
最新のディスカッション
ds1845に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める