DS1825
製造中4ビットID付き、分解能を設定可能な1-Wireデジタル温度計
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
製品の詳細
ディジタル温度計のDS1825は9~12ビットの摂氏温度測定値を提供し、NV (不揮発性)のユーザプログラマブルな上限/下限トリガポイントを備えたアラーム機能を内蔵しています。DS1825は、中央管理マイクロプロセッサと、名称通りに1つのデータライン(およびグランド)しか必要としない1-Wire®バスを通じて通信します。この温度計は-55℃~+125℃の温度範囲で動作し、精度は-10℃~+85℃の温度範囲で±0.5℃です。また、DS1825はデータラインから直接、電源を得ることができる(「寄生電源」)ため、外部電源は不要です。
各DS1825は固有の64ビットシリアルコードを備えているため、複数のDS1825が同じ1-Wireバス上で動作することができます。このため、1個のマイクロプロセッサを使って、広い範囲にわたって分散された多数のDS1825を容易に制御することができます。また、4ビットロケーションアドレスを使って、膨大なルックアップテーブルを必要とすることなくシステム内の特定の温度センサを識別することができます。この機能が役に立つアプリケーションには、HVAC (暖房、換気、および空調)環境制御や、建物、機器、または機械内の温度監視システム、およびプロセス監視/制御システムなどがあります。
アプリケーション
- 民生用製品
- 産業用システム
- 温度に敏感なシステム
- 温度計
- 自動調温システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1825U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1825U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1825に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める