DS17285

製造中

3V/5Vリアルタイムクロック

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 業界標準のDS1287 PCクロックと強化機能を内蔵
  • 2099年までのうるう年補正付き、RTCが秒、分、時間、日、曜日、月、および年をカウント
  • オプションの+3.0Vまたは+5.0V動作
  • SMIリカバリスタック
  • 64ビットシリコンシリアル番号
  • 日付/時刻アラームまたはキー閉操作によるシステムパワーオンをサポートする電源制御回路
  • 水晶振動子選択ビットにより、6pFまたは12.5pFの水晶振動子で動作可能
  • AM/PM表示12時間クロック、または24時間クロック
  • 114バイトの汎用、バッテリバックアップNV SRAM
  • 拡張バッテリバックアップNV SRAM
    • 2048バイト(DS17285/DS17287)
    • 4096バイト(DS17485/DS17487)
    • 8192バイト(DS17885/DS17887)
  • RAMクリア機能
  • 個別にマスク可能な6つの割込みフラグ付き割込み出力
  • 毎秒1回~毎日1回の時刻アラーム
  • クロック終了点での更新サイクルフラグ
  • プログラム可能な方形波出力
  • 自動電源障害検出および切替回路
  • PDIP、SO、またはTSOPパッケージで入手可能(DS17285、DS17485、DS17885)
  • 水晶およびバッテリ内蔵のオプションのカプセル入りDIP (EDIP)パッケージ(DS17287、DS17487、DS17887)
  • オプションの工業用温度範囲
DS17285
3V/5Vリアルタイムクロック
DS17285、DS17287、DS17485、DS17487、DS17885、DS17887:ファンクションダイアグラム
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
ds17285に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品