DS1670
製造中ポータブルシステムコントローラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.28
Viewing:
製品の詳細
- Provides Real-Time Clock Counts Seconds, Minutes, Hours, Date of the Month, Month, Day of the Week, and Year with Leap Year Compensation Valid Up to 2100 Power-Control Circuitry Supports System Power-On from Day/Time Alarm
- Microprocessor Monitor Halts Microprocessor During Power Fail Automatically Restarts Microprocessor after Power Failure Monitors Pushbutton for External Override Halts and Resets an Out-of-Control Microprocessor
- NV RAM Control Automatic Battery Backup and Write Protection to External SRAM
- 3-Channel, 8-Bit ADC
- Simple 3-Wire Interface
- 3.3V Operation
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 5
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1670E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1670E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1670S+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1670E+ | 製造中 | |
DS1670E+T&R | 製造中 | |
12 8, 2016 - 1613_ERRATA ASSEMBLY |
||
DS1670E+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds1670に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める