DS1501
製造中Y2K対応ウォッチドッグ・リアルタイムクロック
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.43
Viewing:
製品の詳細
- 自動うるう年補正機能付き、BCDコードの世紀、年、月、日、曜日、時間、分、秒:2100年まで有効
- プログラマブルウォッチドッグタイマとRTCアラーム
- 世紀レジスタ、Y2K対応RTC
- +3.3V (W)または+5V (Y)動作
- 高精度パワーオンリセット
- 電源制御回路が、日/曜日/時刻アラームやキークロージャ/モデム検出信号からシステムパワーオンをサポート
- 256バイトのバッテリバックアップSRAM
- 補助バッテリ入力
- ±1分/月以上の高精度DS1511 (+25℃)
- 曜日/日付アラームレジスタ
- 水晶選択ビットにより、RTCは6pFまたは12.6pFの水晶で動作可能(DS1501)
- バッテリ電圧レベルインジケータフラグ
- チップ(DS1501)、またはバッテリおよび水晶組込型のスタンドアロンカプセル入りDIPモジュール(DS1511)で入手可能
DS1501/DS1511は、RTCアラーム、ウォッチドッグタイマ、パワーオンリセット、バッテリモニタ、256バイトNV SRAM、および32.768kHz出力を備えたフル機能の2000年問題対応リアルタイムクロック/カレンダ(RTC)です。ユーザによる、DS1501/DS1511内部全レジスタへのアクセスは、フルデータシートの「Figure 8 (図8)」に示すバイト幅インタフェースで行います。RTCレジスタには、24時間バイナリコードの10進(BCD)形式の世紀、年、月、日、曜日、時間、分、秒の各データが含まれています。日付とうるう年の補正は自動です。
アプリケーション
- バッテリバックアップのシステム
- 民生用エレクトロニクス
- オフィス機器
- 遠隔システム
- テレコム交換機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 5
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1501WZ+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1501WZ+T&R | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1501WZN+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1501WZN+T&R | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1501YN+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
DS1501YZ+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1501YZ+T&R | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1501YZN+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1501YZN+T&R | 28-SOIC_W-300_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 2
最新のディスカッション
ds1501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める