DS1347

製造中

低電流、SPI対応リアルタイムクロック

TDFNパッケージで基板スペースを節約、表面実装水晶を駆動可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全計時機能を完全に管理
    • RTCは、秒、分、時、曜日、日、月、年、および世紀をカウント
    • うるう年補正
    • スクラッチパッドデータストレージ用の8ビットSRAM x 31
    • 設定可能な時刻/日付ポーリング対象のALARM機能
    • 標準32.768kHz時計用水晶を使用
  • 低電力動作によってバッテリ寿命を延長
    • 低タイムキーピング電流:400nA (2V時)
    • 広い動作電圧範囲:+2V~+5.5V
  • 標準シリアルポートインタフェースによって大部分のマイクロコントローラと接続可能
    • SPI (モード1または3)インタフェース:4MHz (5V時)、1MHz (2V時)
    • クロックレジスタまたはSRAMの読取り/書込み用のシングルバイトまたはマルチバイト(バーストモード)データ伝送
  • 必要スペースを最小化する8ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)
    • 外付けの水晶バイアス抵抗またはコンデンサ不要
DS1347
低電流、SPI対応リアルタイムクロック
DS1346、DS1347:標準動作回路
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
シリアル・アドレスRTC 4
DS1305 シリアルアラーム付き、リアルタイムクロック
DS1306 シリアルアラーム付き、リアルタイムクロック
DS1343 製造中 低電流SPI/3線式RTC
DS1344 製造中 低電流SPI/3線式RTC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ds1347に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品