DS1343
製造中低電流SPI/3線式RTC
あらゆる32.768kHz水晶とコンパチブル
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.95
製品の詳細
- 低タイムキーピング電流:250nA (typ)
- 最大100kΩのESRの水晶に対応
- 6pFまたは12.5pFの水晶に対応するバージョンを提供
- RTCは、秒、分、時、曜日、日、月、および年をカウント(うるう年の補正は2099年まで有効)
- パワーフェイルおよびスイッチ回路
- 3つの動作電圧
- 1.8V ±5%
- 3.0V ±10%
- 3.3V ±10%
- トリクル充電機能
- 最低1.15V (typ)まで計時を維持
- Motorola SPIモード1および3、または標準3線式インタフェースをサポート
- クロック/RAMの連続したアドレスの読取り/書込みが可能なバーストモード
- データ記憶用96バイト、バッテリバックアップNV RAM
- 2つの割込み出力を備えた2つの時刻アラーム
- 工業用温度範囲
- 20ピンTSSOPまたは14ピンTDFNパッケージ
低消費電流リアルタイムクロック(RTC)のDS1343/DS1344は、バックアップ電源の長寿命化を可能にする超低スタンバイ電流を提供するタイムキーピングデバイスです。これらのデバイスは高ESRの水晶をサポートするため、デバイスに使用可能な水晶の選択範囲が拡大します。クロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、日、月、および年の情報を提供します。うるう年の補正を含め、31日に満たない月の最後の日付は自動的に調整されます。このクロックは、24時間形式またはアクティブローAM/PMインジケータを備えた12時間形式のいずれかで動作します。
アドレスおよびデータは、SPI™または3線式インタフェースを介してシリアル方式で転送されます。2つの設定可能な時刻アラームが提供されています。各アラームは、秒、分、時間、および曜日の組合せによって割込みを生成することができます。アラーム条件として無視させる場合は、1つ以上のフィールドに任意の状態を示す値を挿入することができます。時刻アラームは、2つの異なる割込み出力をアサートするように設定するか、または両方の組合せで1つの共通の割込み出力をアサートするように設定可能です。いずれの割込み出力も、デバイスが VCCまたはVBATのいずれかによって給電されている場合に動作します。
各デバイスは、鉛フリー/RoHS準拠の20ピンTSSOPまたは14ピンTDFNパッケージで提供され、-40°C~+85°Cの拡張工業用温度範囲をサポートします。
アプリケーション
- 組込み型タイムスタンプ
- ハンドヘルド機器
- 医療用
- テレマティクス
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 7
技術記事 5
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1343D-3+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS1343D-3+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS1343D-33+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS1343D-33+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
DS1343E-3+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1343E-3+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1343E-33+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1343E-33+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ds1343に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める