DS1302

トリクルチャージタイムキーピングチップ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全計時機能を完全に管理
    • リアルタイムクロックは秒、分、時間、日、月、曜日、および年をカウント(2100年までうるう年を補正)
    • バッテリバックアップされた汎用RAM:31 x 8
  • 簡素なシリアルポートによってほとんどのマイクロコントローラと接続可能
    • 簡素な3線式インタフェース
    • TTL互換(VCC = 5V)
    • 1バイトまたは複数バイト(バーストモード)データ転送によってクロックまたはRAMデータを読み書き可能
  • 低電力動作によってバッテリバックアップ動作時間を延長
    • 完全動作電圧:2.0V~5.5V
    • 消費電流:300nA以下(2.0V時)
  • 8ピンDIPおよび8ピンSOによって必要なスペースを最小化
  • オプションの工業用温度範囲によって広範なアプリケーションでの動作に対応:-40℃~+85℃
  • UL (Underwriters Laboratories®)認定
DS1302
トリクルチャージタイムキーピングチップ
DS1302:標準動作回路
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX6901 3線式シリアルRTC、TDFNパッケージ
シリアル・アドレスRTC 4
DS1305 シリアルアラーム付き、リアルタイムクロック
DS1306 シリアルアラーム付き、リアルタイムクロック
DS1392 製造中 トリクルチャージャ付き、低電圧SPI/3線式RTC
DS1393 製造中 トリクルチャージャ付き、低電圧SPI/3線式RTC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品