DS12R885
製造中定電圧トリクルチャージャ内蔵RTC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.76
製品の詳細
- 充電式バッテリまたはスーパーキャパシタ用のトリクル充電機能
- Intel社またはMotorola社バスタイミングを選択可能
- RTCが、秒、分、時間、曜日、日、月、および2100年までの年(うるう年の補正付き)をカウント
- 3つの独立したマスク可能な割込みフラグを持つ割込み出力
- 毎秒1回~毎日1回の時刻アラーム
- 定期的割込み速度:122µs~500ms
- クロック端更新サイクルフラグ
- 14バイトで構成されるクロックおよび制御レジスタ
- 114バイトの汎用バッテリバックアップNV RAM (クリア入力付き)
- プログラマブル方形波出力
- 自動電源障害検出および切替え回路
- +5.0Vまたは+3.3V動作
- 工業用温度範囲
- バッテリと水晶を内蔵した密閉型DIP (EDIP)モジュールのDS12CR887
- 水晶と充電式バッテリを内蔵したBGAモジュール表面実装型パッケージのDS12R887
DS12R885は、リアルタイムクロック(RTC)のDS12885のドロップイン置換品です。この製品は、RTC/カレンダ、1つの時刻アラーム、1つの共通の割込み出力を備えたマスク可能な3つの割込み、プログラマブル方形波、および114バイトのバッテリバックアップ付きスタティックRAMを内蔵しています。月の最後の日付は、うるう年の補正を含め、31日よりも少ない月について自動的に調整されます。また、このデバイスは、24時間またはAM/PM表示付き12時間形式のいずれかで動作します。高精度の温度補償回路がVCCのステータスを監視します。一次電源の障害が検出されると、デバイスは自動的にバックアップ電源に切り換わります。VBACKUP端子は、充電式バッテリまたはスーパーキャパシタに対応しており、常時イネーブルされたトリクルチャージャを内蔵しています。DS12R885は、Intel社およびMotorola社モードの両方をサポートするバイト多重インタフェースを介してアクセスされます。DS12CR887とDS12R887は、DS12R885チップとともに水晶とバッテリを内蔵しています。
アプリケーション
- 組込みシステム
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- セキュリティシステム
- ユーティリティメータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 8
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS12R885S-33+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12R885S-33+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12R885S-5+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12R885S-5+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds12r885に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める