DS12885
リアルタイムクロック
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.05
製品の詳細
- IBM ATコンピュータクロック/カレンダのドロップイン置換品
- 2099年までのうるう年補正付き、RTCが秒、分、時間、日、曜日、月、および年をカウント
- 2進またはBCD時間表現
- AM/PM表示12時間クロック、または24時間クロック
- サマータイムオプション
- Motorola社とIntel社のバスタイミング選択可能
- 128 RAMロケーションのソフトウェアとインタフェース
- 14バイトクロックと制御レジスタ
- 114バイトの汎用、バッテリバックアップRAM (DS12C887およびDS12C887Aで113バイト)
- RAMクリア機能(DS12885、DS12887A、およびDS12C887A)
- 3つの個別にマスク可能な割込みフラグ付き割込み出力
- 毎秒1回~毎日1回の時刻アラーム
- 122µs~500msの周期
- クロック終了点での更新サイクルフラグ
- プログラム可能な方形波出力
- 自動電源障害検出および切替回路
- オプションの28ピンPLCC表面実装パッケージまたは32ピンTQFP (DS12885)
- オプションの、水晶およびバッテリ内蔵のカプセル入りDIP (EDIP)パッケージ(DS12887、DS12887A、DS12C887、DS12C887A)
- オプションの工業用温度範囲
リアルタイムクロック(RTC)のDS12885、DS12887、およびDS12C887は、DS1285およびDS1287の直接置換品として設計されています。これらの製品はリアルタイムクロック/カレンダ、時刻アラーム、コモン割込み出力付きの3つのマスク可能な割込み、プログラム可能な方形波、および114バイトのバッテリバックアップスタティックRAM (DS12C887およびDS12C887Aでは113バイト)を提供します。DS12887は水晶振動子とリチウムバッテリをカプセル入りの24ピンDIPパッケージに集積しています。DS12C887はアドレス32hで世紀バイトを加えます。全製品について、月の最終日には、うるう年の修正を含め、31日より少ない月について自動的に調整します。この製品はまた24時間形式またはAM/PMインジケータ付きの12時間形式のいずれかで動作します。高精度温度補償回路によってVCCのステータスが監視されます。主要な電源障害が検知された場合、製品は自動的にバックアップ電源に切り替わります。リチウムコインセルバッテリはDS12885のVBAT入力ピンに接続することが可能で、主電源がない場合でも時間と日付を維持します。この製品は多重化バイト幅インタフェースを通しアクセスされ、Intel社およびMotorola社の両モードに対応します。
アプリケーション
- 組込みシステム
- ネットワークハブ、ブリッジ、およびルータ
- セキュリティシステム
- ユーティリティメータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 7
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS12885+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
DS12885N+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
DS12885Q+ | 28-PLCC-N/A | ||
DS12885Q+T&R | 28-PLCC-N/A | ||
DS12885QN+ | 28-PLCC-N/A | ||
DS12885QN+T&R | 28-PLCC-N/A | ||
DS12885S+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12885S+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12885SN+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12885SN+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS12885T+ | Thin Quad Flatpack |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
DS12885T+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds12885に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める