ADUM3223

製造中

ハーフ・ブリッジ・ドライバ、4A出力、絶縁型、高精度、3kV rms

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ピーク出力電流:4A
  • 動作電圧
    • 入力を基準とするハイサイドまたはローサイド:537Vpeak
    • ハイサイド / ローサイド差動:800Vpeak
  • 高周波動作:1MHz最大
  • 3.3V~5V CMOS入力ロジック
  • 出力駆動:4.5V~18V
  • VDD1=2.5VでのUVLO
    • ADuM3223A/ADuM4223A:VDD2=4.1VでのUVLO
    • ADuM3223B/ADuM4223B:VDD2=7.0VでのUVLO
    • ADuM3223C/ADuM4223C:VDD2=11.0VでのUVLO
  • 高精度なタイミング特性
    • 最大54nsのアイソレータとドライバ伝搬遅延
    • 最大5nsのチャンネル間マッチング
  • 同相モード・トランジェント耐性: 25 kV/μs以上
  • IEC 61000-4-xに準拠してシステム・レベルESD性能を強化
  • 高いジャンクション温度動作: 125°C
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • デフォルトのロー・レベル出力
  • 安全と規制に関する認定
    • ADuM3223 ナロー・ボディ、16ピンSOIC
    • UL 認定、UL 1577 に準拠
      • 3000 V rms、1 分間のSOIC ロング・パッケージ
    • CSA 部品承認 通告5A
    • VDE 適合性認定
      • DIN V VDE 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 560 V peak
  • 車載アプリケーション用に認定済み


ADUM3223
ハーフ・ブリッジ・ドライバ、4A出力、絶縁型、高精度、3kV rms
ADuM3223 Functional Block Diagram ADuM3223 Pin Configuration
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた DC/DC コントローラ 1
ADP1055 新規設計に推奨 電源アプリケーション向け、デジタル・コントローラ、PMBusインターフェース付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADUM3223A
  • ADUM3223B
  • ADUM3223C

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM3223-ADuM4223

ADuM3223 および ADuM4223 評価用ボード

機能と利点

  • 4 A ピーク出力電流
  • 高周波動作: 1 MHz(最大値)
  • CMOS 入力ロジック・レベル
  • 4.5 V ~ 18 V 出力駆動
  • TO-263 または TO-252 IGBT/MOSFET をサポート
  • ブートストラップ・オプション

製品詳細

EVAL-ADuM3223AEBZ と EVAL-ADuM4223AEBZ は、それぞれ ADuM3223 と ADuM4223 の絶縁型高精度ハーフブリッジ・ドライバをサポートしています。評価用ボードには TO-263 または TO-252 パッケージに IGBT および MOSFET 用のフットプリントがあるため、ADuM3223 および ADuM4223 は多くの異なる電力デバイスで評価することができます。また、これらの評価用ボードでは、ハイサイド電源をローサイド電源にブートストラップすることも可能です。


ADuM3223A モデルは 最小出力電圧が最も低く(4.5V)、ADuM3223 モデルの上位セットとなります。ADuM3223B モデルと ADuM3223C モデルの最小出力電圧はそれぞれ 7.5V と 11.5V です。同様に、ADuM4223A モデルは ADuM4223 モデルの上位セットです。


ADuM3223 および ADuM4223 の全情報は、ADuM3223/ADuM4223 データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、UG-368 と併せて参照してください。

EVAL-ADuM3223-ADuM4223
ADuM3223 および ADuM4223 評価用ボード
eval-adum3223-adum4223

最新のディスカッション

最近表示した製品