ADSP-BF536
製造中16ビット固定小数点 400Mhz ネットワーキング機能搭載 Blackfinプロセッサ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.64
製品の詳細
- 最大400MHzの高性能Blackfinプロセッサ
- オンチップの100KB最高速SRAM
- 10段のRISC MCU/DSPパイプラインとコード密度を最適化する16ビット/32ビット混在のISA
- ソフトウェアによるリアルタイムの制御タスク、業界標準のオペレーティング・システム、ハードウェアのリアルタイム信号処理に適したパワフルで柔軟性に富んだキャッシュ・アーキテクチャ
- ビデオおよび画像の高速処理用の命令を備えた完全なSIMDアーキテクチャ
- 外付けのPHYに対するバッファ付き発振器出力を備えたIEEE 802.3準拠組込み10/100イーサネットMAC
- コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の2.0Bインターフェース
- 2線式インターフェース・コントローラ
- グルーレスなビデオ・キャプチャ/ディスプレイ・ポート
Blackfin®プロセッサ製品ファミリーは、ニーズがますます高まっている状況に応えるために、普及が著しい組込みネットワーキング機能を拡張しました。高性能の16ビット/32ビットBlackfin組込みプロセッサ・コア、柔軟性に富んだキャッシュ・アーキテクチャ、拡張DMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能の相乗効果によって、高性能なネットワーク接続性を得ることができます。2つの新製品はピンおよびコードの互換性を有し、これによってシステム設計者は幅広いアプリケーションでプロセッサ・コアの制御および信号処理の多様な性能を活用することができます。
ADSP-BF536は、既存の主要製品であるADSP-BF531/ADSP-BF532/ADSP-BF532の機能を拡張したプロセッサであり、各種ネットワーク・アプリケーションに最適です。ADSP-BF537はハイグレード製品に位置付けされ、大容量の組込みメモリによりビデオ・セキュリティ/サーベイランスや工業用の環境ベースの分散型制御/ファクトリ・オートメーションなどの組込みアプリケーションで要求される高速スループットを実現します。きわめて優れた性能を備えたADSP-BF536は、遠隔監視装置、VoIP、POS端末、バイオメトリックス/セキュリティ・アプリケーションなどの低価格のネットワーク機能を搭載した機器向けに設計されています。両製品とも、工業や計装、医療、民生用などの幅広いアプリケーションに最適であり、最終製品に求められるネットワーク帯域幅、各種の制御、信号処理性能に応じた性能を提供します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 57
技術記事 8
プロセッサ・マニュアル 2
製品ハイライト 6
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 6
お客様の採用事例 7
レガシー評価用キットマニュアル 8
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF536BBCZ-3A | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF536BBCZ-3B | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF536BBCZ-4A | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF536BBCZ-4B | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF536BBCZ3ARL | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF536BBCZ3BRL | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF536BBCZ4BRL | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF536BBCZ-3A | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ-3B | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ-4B | 製造中 | |
5 14, 2010 - 10_0110 Datasheet Update for ADSP-BF534/BF536/BF537 Products |
||
ADSP-BF536BBCZ-3A | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ-3B | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ-4B | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ3BRL | 製造中 | |
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF536BBCZ-3A | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ-3B | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ-4A | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ-4B | 製造中 | |
ADSP-BF536BBCZ3BRL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF536に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める