ADSP-BF504
製造中工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セットを備えた低価格Blackfin
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.33
製品の詳細
- 400MHz(800MMACS)の性能と68KBのL1メモリを備えたBlackfinプロセッサ・コア
- 低消費電力
- 2個のSPI、2個のSPORT、2個のUART、1個のPPIインターフェース
- 同期サンプリング機能付き外部ADCへのグルーレスなインターフェースを実現するADC制御モジュール
- 2個の3相PWMユニット
- CANコントローラとリムーバブル・ストレージ・インターフェース
- 8個の汎用カウンタとロータリ・サポート機能付きの2個の32ビット・アップ/ダウン・カウンタ
- 12チャンネルのペリフェラルDMAと2チャンネルのメモリ間DMA
- 12×12mm LFCSPパッケージ
- 商用/工業用の温度グレード
BF504は、BF50x Blackfinプロセッサ製品ファミリーを初めて採用するときに最適な低価格製品です。400MHzのコア・クロック速度と豊富なペリフェラル・セット(2個の3相PWMユニット、ADC制御モジュール、2個のSPI、2個のSPORT、CANコントローラ、PPI、8個の汎用カウンタ、リムーバブル・ストレージ・インターフェースなど)により、外部メモリや実行可能なフラッシュを必要としない、演算パワーが要求される工業用/自動車用/汎用アプリケーション向けに最適な機能と価格を提供します。BF504は、低価格の12×12mm LFCSPパッケージで、商用/工業用の温度グレードのほか、自動車用にも認定されています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 45
技術記事 2
プロセッサ・マニュアル 3
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF504BCPZ-4 | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | ||
ADSP-BF504KCPZ-4 | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 20, 2023 - 23_0018 Conversion of 12x12 LFCSP Package Outline from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to UTAC Thailand |
||
ADSP-BF504BCPZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF504KCPZ-4 | 製造中 | |
9 14, 2021 - 20_0257 CANCELLED: Assembly Site Transfer of Select LFCSP Products to UTAC Thailand |
||
ADSP-BF504BCPZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF504KCPZ-4 | 製造中 | |
5 19, 2014 - 14_0069 Datasheet Change for ADSP-BF504, BF504F, BF506F Processors |
||
ADSP-BF504BCPZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF504KCPZ-4 | 製造中 | |
8 17, 2012 - 12_0010 Die Revision 0.1 for ADSP-BF504 & ADSP-BF504F Blackfin Processors |
||
ADSP-BF504BCPZ-4 | 製造中 | |
ADSP-BF504KCPZ-4 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF504に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める