ADR434
製造中電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.99
製品の詳細
- 低ノイズ(0.1~10.0Hz):3.5µV p-p@2.5V出力
- 外部コンデンサが不要
- 低い温度係数
- Aグレード:10ppm/°C(max)
- Bグレード:3ppm/°C(max)
- 負荷レギュレーション:15ppm/mA
- ライン・レギュレーション:20ppm/V
- 広い動作範囲:
- ADR434: 6.1V ~ 18V
- 高出力ソース/シンク電流: 30 mA /−20 mA
- 広い温度範囲: −40°C ~ +125°C
- ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP データシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55°C~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/11602
ADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435シリーズは、低ノイズ、高精度、低温度ドリフトを特長とするXFET電圧リファレンス製品ファミリーです。アナログ・デバイセズの温度ドリフト曲率補正技術およびXFET(eXtra注入ジャンクションFET)技術の採用により、ADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435の温度による電圧変動の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも低い電流(800µA)および電源電圧ヘッドルーム(2V)で動作します。埋込みツェナー・リファレンスでは、動作に5V以上のヘッドルームが必要です。
XFETリファレンスのADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435は、5Vシステムに対応する低ノイズ・ソリューションです。最大30mAの出力電流ソース能力および最大-20mAのシンク能力を備えています。さらに、トリム端子を備えているため、性能に影響を及ぼすことなく0.5%の範囲で出力電圧を調整できます。
ADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435は、8ピンMSOPパッケージおよび8ピン・ナローSOICパッケージを採用し、いずれのバージョンも-40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 高分解能データ・コンバータ
- 医療機器
- 工業用プロセス制御システム
- 光制御回路
- 高精度の計測機器
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
リファレンス設計 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR434ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADR434ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADR434ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR434ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR434BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR434BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR434TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
ADR434TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADR434ARMZ | 製造中 | |
ADR434ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADR434ARMZ | 製造中 | |
ADR434ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADR434ARZ | 製造中 | |
ADR434ARZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR434BRZ | 製造中 | |
ADR434BRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。