ADIS16488A
製造中10 DoF(自由度)慣性センサー、タクティカル・グレード
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1905.56
製品の詳細
- 3軸のデジタル・ジャイロスコープ、±450°/秒のダイナミックレンジ、
- 直交軸の位置調整:±0.05°未満、
- 動作中のバイアス安定性:5.1°/時、
- 角度ランダム・ウォーク:0.26°/√hr、
- 非直線性:0.01%
- 3軸のデジタル加速度センサー:±18g
- 3軸、角偏差と速度偏差の出力
- 3軸のデジタル磁力メータ:±2.5ガウス
- デジタル圧力サンサ:300mバール~1100mバール
- 高速スタートアップ時間:約500ms
- 感度、バイアスおよび軸位置調整は工場出荷時に校正、
- 校正温度範囲:-40℃~+85℃
- SPI互換シリアル・インターフェース
- 組み込み温度センサー
- プログラム可能な動作と制御
- 自動と手動のバイアス補正制御
- 4 FIR フィルタ・バンク、設定可能な120タップ
- デジタル入力/出力: データ・レディ警報インジケータ、外部クロック
- 状況監視用アラーム
- パワー・マネージメントのためのパワーダウン/スリープ・モード
- オプションの外部サンプル・クロック入力: 最大2.4 kHz
- 単一命令の自己テスト
- 単電源動作: 3.0 V ~ 3.6 V
- 2000gのショック耐性
- 動作温度範囲: −55°C ~ +105°C (CML)
iSensor®であるADIS16488Aは、全機能内蔵の慣性システムで、3軸のジャイロスコープと3軸の加速度センサー、3軸の磁力センサーおよび圧力センサーを内蔵しています。ADIS16488A内の各慣性センサーは、業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術を組み合わせています。各センサーの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロ・バイアス)は、工場での校正で特性化されています。結果として、各センサーは、それ自身のダイナミック補償形態を持つため、高精度なセンサー計測を提供します。
ADIS16488Aは、工業用システムに対して、高精度な多軸の慣性センサーを集積しており、特にデスクリート設計の複雑さと投資効率に比較して、簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します。全ての必要な動的テストと校正は、工場での製造工程に組み込まれており、システムへの集積化の時間を大幅に削減します。微妙な直交性の位置調整が施されているため、ナビゲーション・システムでの慣性フレームアライメントが簡素化されます。SPIとレジスタ構成により、簡潔にデータ収集と構成制御のインターフェースが簡潔になります。
ADIS16488Aは、ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485と同じフットプリントとコネクター・システムを採用しているので、アップグレード処理は非常に簡素化されます。ADIS16448Aは、約47mm×44mm×14mmのモジュールにパッケージされ、標準コネクタ・インターフェースを持っています。
アプリケーション
- プラットフォームの安定化と制御
- ナビゲーション
- パーソナル・トラッキング
- 計測機器
- ロボット関連
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 7
よく聞かれる質問 4
ビデオ 4
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16488BMLZ | 4-Lead Module with Connector Interface (44mm x 42.6mm x 14mm w/EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 19, 2021 - 21_0101 ADIS1648X IMU Package Dimension Tolerance Change |
||
ADIS16488BMLZ | ||
8 18, 2020 - 20_0268 Addition of ADGT Philippines as an additional test site for the ADIS1648X |
||
ADIS16488BMLZ | ||
2 15, 2019 - 19_0010 Addition of Integrated Microelectronics Inc. Philippines(IMI) approved assembly site & Magnetometer Change for the ADIS1648X |
||
ADIS16488BMLZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?