ADIS16485
新規設計に推奨6 DoF(自由度)MEMS慣性センサー、タクティカル・グレード
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 3軸のデジタル・ジャイロスコープ、±450°/秒のダイナミックレンジ
- 直交軸の位置ずれ:±0.05°
- 動作中のバイアス安定性:6°/時
- 角度ランダム・ウォーク:0.3°/√hr
- 非直線性:0.01%
- 3軸のデジタル加速度センサ:±5 g
- 3軸、角偏差と速度偏差の出力
- 高速スタートアップ時間:約500ms
- 感度、バイアスおよび軸位置ずれは工場出荷時に校正
- 校正温度範囲:-40℃~+70℃
- SPI互換シリアル・インターフェース
- 組み込み温度センサ
- 設定可能な動作と制御
- 自動とマニュアル両方のバイアス補正制御
- 4 個のFIR フィルタ・バンク、設定可能な120 のタップ
- デジタルI/O:データレディ・アラーム・インジケータ、外部クロック
- 状態監視アラーム
- 電力管理用のパワーダウン/スリープ・モード
- オプションの外部サンプル・クロック入力:最大2.4 kHz
- シングル・コマンドのセルフテスト
- 単電源動作:3.0~3.6 V
- 衝撃耐性:2000 g
- 動作温度範囲:−40~+85°C
iSensor®であるADIS16485は全機能内蔵の慣性システムで、3軸のジャイロスコープと3軸の加速度センサを内蔵しています。ADIS16485内の各慣性センサは、業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術を組み合わせています。各センサの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロスコープのバイアス)は、工場での校正で特性化されます。結果として、各センサは、それ自身のダイナミック補償形態を持つため、高精度なセンサ計測を提供します。
ADIS16485は、工業システムに対して、高精度な多軸の慣性センサを内蔵した、簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します。(特にディスクリート設計の複雑さと投資効率と比較した場合。)全ての必要な動的テストと校正は、工場での製造工程に組み込まれており、システムへの集積化の時間を大幅に削減します。タイトな直交整合の位置調整が施されているため、ナビゲーション・システムでの慣性フレーム整合が簡素化されます。SPIインターフェースとレジスタ構成は、より簡潔にデータ収集と設定制御を提供します。
ADIS16485は、ADIS16375およびADIS16488と同じフットプリントとコネクター・システムを採用していますので、アップグレード処理は非常に容易です。この製品は、約47mm×44mm×14mmのモジュールで供給され、標準コネクタ・インターフェースを持っています。
アプリケーション
- プラットフォームの安定化と制御
- ナビゲーション
- パーソナル・トラッキング
- 計測器
- ロボット
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 4
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16485BMLZ | 4-Lead Module with Connector Interface (44mm x 42.6mm x 14mm w/EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 4, 2023 - 23_0192 ADIS16485 Parts May Contain Parylene Coating |
||
ADIS16485BMLZ | ||
8 19, 2021 - 21_0101 ADIS1648X IMU Package Dimension Tolerance Change |
||
ADIS16485BMLZ | ||
8 18, 2020 - 20_0268 Addition of ADGT Philippines as an additional test site for the ADIS1648X |
||
ADIS16485BMLZ | ||
2 15, 2019 - 19_0010 Addition of Integrated Microelectronics Inc. Philippines(IMI) approved assembly site & Magnetometer Change for the ADIS1648X |
||
ADIS16485BMLZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?