ADIS16480
新規設計に推奨MEMS慣性センサー、10 DoF(自由度)、ダイナミック方向出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2527.02
製品の詳細
- 角度出力:
- 四元数(クォターニオン)、オイラー角、回転行列
- 0.1°(ピッチ、ロール)、0.3°(ヨー)の静的精度
- 3軸のデジタル・ジャイロスコープ
- ±450°/秒のダイナミックレンジ
- 直交軸の位置調整:±0.05°未満
- 動作中のバイアス安定性:6°/時
- 角度ランダム・ウォーク:0.3°/√hr
- 非直線性:0.01%
- 3軸のデジタル加速度センサー:±10 g
- 3軸、角偏差と速度偏差の出力
- 3軸のデジタル磁力メータ:±2.5ガウス
- デジタル圧力センサー:300mバール~1100mバール
- 適応型拡張カルマン・フィルタ:
- 自動共分散演算
- プログラマブル・リファレンス再配列
- プログラマブル・センサー撹乱レベル
- 設定可能なイベント・ドライブ制御
- 感度、バイアス、軸アライメント出荷時に校正済み
- 校正の温度範囲:−40°C ~ +85°C
- SPI互換シリアル・インターフェース
- プログラマブルな動作と制御
- FIR フィルタx 4 ・バンク、設定可能タップx 120
- デジタルI/O: データ・レディ・アラーム表示、外部クロック
- オプションの外部サンプル・クロック入力:最大2.4 kHz
- 単一命令の自己テスト
- 単電源動作:3.0 V ~ 3.6 V
- 衝撃耐性:2000 g
iSensor®であるADIS16480は、全機能内蔵の慣性システムで、3軸のジャイロスコープと3軸の加速度センサー、3軸の磁力メータおよび圧力センサー、ダイナミック方向検出のための拡張カルマン・フィルタ(EKF)内蔵しています。
ADIS16480内の各慣性センサーは、業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術を組み合わせています。各センサーの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロ・バイアス)は、工場での校正で特性化されています。結果として、各センサーは、それ自身のダイナミック補償形態を持つため、高精度なセンサー計測を提供します。このセンサーは、拡張カルマン・フィルタと相関し処理されます、これによって自動適応型フィルタリングおよびユーザ・プログラマブル・チューニングの両方が提供されます。従って、IMU出力に加えて、このデバイスは、ローカル・ナビゲーション・フレーム内で、安定した4次元のオイラー角および回転マトリクス出力を提供します。
ADIS16480は、工業システムに対して、高精度な多軸の慣性センサーを内蔵した、簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します。(特にディスクリート設計の複雑さと投資効率と比較した場合。)全ての必要な動的テストと校正は、工場での製造工程に組み込まれており、システムへの集積化の時間を大幅に削減します。微妙な直交性の位置調整が施されているため、ナビゲーション・システムでの初期フレーム調整が簡素化されます。SPIインターフェースとレジスタ構成は、より簡潔にデータ収集と構成制御を提供します。
ADIS16480は、ADIS16488Aと同じフットプリントとコネクター・システムを採用していますので、アップグレード処理は非常に簡素化されます。この製品は、約47mm×44mm×14mmのモジュールで供給され、標準コネクタ・インターフェースを持っています。ADIS16480は、温度範囲-40~+105℃にわたる動作を提供します。
アプリケーション
- プラットフォーム安定化の制御と調整
- ナビゲーション
- 計測機器
- ロボット
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 6
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16480AMLZ | 4-Lead Module with Connector Interface (44mm x 42.6mm x 14mm w/EP) | ||
ADIS16480BMLZ | 4-Lead Module with Connector Interface (44mm x 42.6mm x 14mm w/EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 19, 2021 - 21_0101 ADIS1648X IMU Package Dimension Tolerance Change |
||
ADIS16480BMLZ | ||
8 18, 2020 - 20_0268 Addition of ADGT Philippines as an additional test site for the ADIS1648X |
||
ADIS16480BMLZ | ||
2 15, 2019 - 19_0010 Addition of Integrated Microelectronics Inc. Philippines(IMI) approved assembly site & Magnetometer Change for the ADIS1648X |
||
ADIS16480BMLZ | ||
5 12, 2015 - 15_0055 ADIS16445AMLZ, ADIS16448AMLZ, ADIS16480AMLZ are replaced by ADIS16445BMLZ, ADIS16448BMLZ, ADIS16480BMLZ which extends Operating Temperature Range. |
||
ADIS16480AMLZ | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?