ADIS16137
新規設計には非推奨角速度センサー(ジャイロセンサー)、±1,000°/秒、高精度
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1288.01
製品の詳細
- デジタル・ジャイロセンサー・システム、計測範囲:±1000°/秒
- 動作中のバイアス安定度:2.8°/時
- 自立動作とデータ収集
一切の外部構成用コマンド不要、
スタートアップ時間:245ms
スリープモード回復時間:2.5ms - 感度とバイアスは工場出荷時に校正
- 校正温度範囲:-40℃~+85℃
- SPI互換シリアル・インターフェース
- 広帯域幅:400Hz
- 組み込み温度センサー
- 詳細については、データシートを参照してください。
ADIS16137iSensor®は、高性能、デジタル・ジャイロセンサー・センシング・システムで、高精度なレート・センシング・データを得るため、自立的にしかもユーザの一切の構成を必要とせずに動作します。この製品は、低ノイズ密度、広帯域幅および優れた動作中のバイアス安定性などの優れた性能を提供しますので、プラットフォーム制御、ナビゲーション、ロボットあるいは医療用機器のようなアプリケーションに採用できます。
このセンサー・システムは、業界最先端のiMEMSョ技術に、ダイナミック性能を最適化した信号処理技術を組み合わせています。 工場での校正では、感度と温度範囲-40℃~+85℃にわたるバイアスに関して、センサー全体のシグナル・チェーンを特性化しています。 いくつかのシステムにおいては、工場キャリブレーションが、システム・レベルでの校正の必要性を排除しますので、大幅に簡素化されます。
ADIS16137は最大2048SPSのレートでデータを出力し、ノイズ/帯域幅のトレードオフを最適化するための、平均化/デシメーション・フィルター構造を提供します。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)とユーザ・レジスタ構造は、構成の制御と、組み込みプロセッサ・プラットフォームのためのキャリブレートされたセンサー・データへの容易なアクセスを提供します。
36mm×44mm×14mmのパッケージには、M2(または2-56標準サイズ)のネジを使用して機械的に簡単に取り付けるための4つの穴と共に、プリントボード(PCB)またはケーブル・システムへ電気的に接続するための標準の24ピン、2列、1mmピッチのコネクタがあります。この製品は、 ADIS16133、ADIS16135、ADIS16136とピン互換のパッケージとなっています。
アプリケーション
- 高精度計測機器
- プラットフォームの安定化と制御
- 工業用、車載用ナビゲーション
- ダウン・ホール用(地下穴用)計測機器
- ロボット関連
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16137BMLZ | 24-Lead Module (35.6mm x 44mm x 13.8mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 14, 2024 - 24_0025 Under-fill Material Change for Select Digital Angular Rate Sensing Products |
||
ADIS16137BMLZ | ||
2 25, 2020 - 19_0299 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
ADIS16137BMLZ | ||
2 17, 2019 - 19_0028 Addition of Integrated Microelectronics Inc. Philippines(IMI) approved assembly site for the ADIS1613X family |
||
ADIS16137BMLZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?