AD9864

製造中

IFデジタイジング・サブシステム

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力周波数:10MHz~300MHz
  • 出力信号帯域幅:6.8kHz~270kHz
  • SSB NF:7.5dB
  • IIP3:-7.0dBm
  • AGC無しの範囲:最大-34dBm
  • 連続AGC範囲:12dB
  • フロントエンド減衰器:16dB
  • ベースバンドI/Q・16ビット(または24ビット)シリアル・デジタル出力
  • LOとサンプリング・クロック用シンセサイザ
  • プログラマブルなデシメーション・ファクタ、出力フォーマット、AGCおよびシンセサイザの設定
  • 入力インピーダンス:370Ω
  • 電圧電源:2.7V~3.6V
  • 低消費電流:17mA
  • 48ピンLFCSPパッケージ


AD9864
IFデジタイジング・サブシステム
AD9864 Functional Block Diagram AD9864 Pin Configuration
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
AD9864 IBIS Models 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD9864-AD9874

Evaluation Board for AD9864 and AD9874

製品詳細

The AD9864/AD9874-EBZ evaluation board and its accompanying software provide a simple means to evaluate this highly integrated IC. The AD9864 and AD9874 are general-purpose IF subsystem that digitizes a low level 10 MHz–300 MHz IF input with signal bandwidths ranging from 6.8 kHz to 270 kHz. The AD9864/AD9874-EBZ is a flexible design that allows the user to configure it for different potential applications. In the IF input signal path, component pads are available to implement different IF impedance matching networks. The LO and CLK signals can be externally applied or internally derived from on-board VCO circuits . The reference for the on-chip LO and CLK synthesizers can be applied via the external FREF input or an on-board 26 MHz crystal oscillator (XO).


The evaluation board is designed to interface to Analog Devices high speed converter evaluation platform (HSC-ADC-EVALCZ) for data capture and control but can easily be interfaced to other FPGA, DSP or micro-controller development platforms via its general purpose connector. A simple software SPI control GUI provides an easy means of configuring the AD9864/AD9874. Analog Devices VisualAnalog software is used for real time data analysis.

EVAL-AD9864-AD9874
Evaluation Board for AD9864 and AD9874
AD9864/AD9874 Image

最新のディスカッション

最近表示した製品