AD9786

新規設計には非推奨

16ビット、D/Aコンバータ、500MSPS、TxDAC+®

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$44.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • DACアップデート・レートが最大で500MSPSの16ビット分解能
  • ノイズ・フロアー性能:-164dBm/Hz(20MHzの改善)
  • 300MHzまでのIMD:<-70dBc
  • 選択可能な2倍/4倍/8倍の高性能インターポレーション・フィルタ:200MSPSのデータレート
  • SFDR@10MHz:86dBc
  • 100~300MHz以上のダイレクトIF送信周波数
  • 2の補数/ストレート・バイナリの選択可能なデータ・フォーマット
  • LVTTL/CMOSコンパチブル入力、汎用性の高いクロック・インターフェース
  • SPIポートを介したプログラミング設定が可能


AD9786
16ビット、D/Aコンバータ、500MSPS、TxDAC+®
AD9786 Functional Block Diagram AD9786 Pin Configuration
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
AD9779A 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、1.0GSPS、デュアル
AD9125 新規設計に推奨 D/Aコンバータ、16ビット、1000MSPS、デュアル、TxDAC+®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

AD9786 IBIS Models 1

最新のディスカッション

最近表示した製品