AD8642
AD8642
製造中オペアンプ、高精度JFET、デュアル、低消費電力、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.77
Viewing:
製品の詳細
- 低い電源電流:250μA(max)
- きわめて低い入力バイアス電流:1pA(max)
- 低いオフセット電圧:750μV(max)
- 単電源動作:5~26V
- 両電源動作:±2.5~±13V
- レールtoレール出力
- ユニティ・ゲイン安定性
- 位相反転なし
AD8641/AD8642は、低い入力バイアス電流とレールtoレール出力を特長とする低消費電力の高精度JFET入力アンプです。出力側でレールtoレールの振幅能力があるため、単電源システムで出力振幅が広いデバイスをバッファできます。AD8641ファミリーは、ECG/EKGモニタ、睡眠モニタリング、血液分析計測機器などのアプリケーションで重要な高い信号源インピーダンス、低いバイアス電流、低い電流電源を提供します。
AD8641/AD8642はさらに、熱対策として低消費電力が求められるマルチチャンネル・ボードのアプリケーションにも最適です。その他のアプリケーションには、フォトダイオード、ATEの基準レベル・ドライバ、バッテリ・マネジメント、工業用制御があります。
AD8641ファミリーは、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で完全に仕様が規定されています。AD8641は、5ピンSC70と8ピンSOICの鉛フリー・パッケージで提供しています。AD8642には、8ピンMSOPと8ピンSOICの鉛フリー・パッケージがあります。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8642ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8642ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8642ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8642ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8642ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8642ARMZ | 製造中 | |
AD8642ARMZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8642ARMZ | 製造中 | |
AD8642ARMZ-REEL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8642ARMZ | 製造中 | |
AD8642ARMZ-REEL | 製造中 | |
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8642ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8642ARZ | 製造中 | |
AD8642ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8642ARZ-REEL7 | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8642ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8642ARZ | 製造中 | |
AD8642ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8642ARZ-REEL7 | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8642ARZ | 製造中 | |
AD8642ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8642ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8642
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。