AD8624
AD8624
製造中オペアンプ、クワッド、低消費、高精度、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
Viewing:
製品の詳細
- 小さいオフセット電圧:125μV(max)
- 電源電流:アンプあたり215μA(typ)
- 入力バイアス電流:200pA(max)
- 低入力オフセット電圧ドリフト:1.2μV/℃(max)
- 低電圧ノイズ:11nV/√Hz
- 動作温度:-40℃~+125℃
- レールtoレールの出力振幅
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 動作電圧範囲:±2.5 V~±15V
AD8624は、クワッド、高精度、レールtoレール出力を備えたオペアンプで、全温度範囲にわたる供給電流はわずか最大350μAです。 さらにこの製品では、超低オフセット電圧、低オフセット電圧ドリフトと低ノイズ性能と、全動作温度範囲にわたる低入力バイアス電流が、組み合わさっています。
標準でわずか10 μVのオフセット電圧、0.5μV/℃のオフセットドリフト、0.2μV p-pの電圧ノイズ(0.1Hz~10Hz)を備えているため、この製品は大きな誤差源を許容できないようなアプリケーションに最適なアンプです。AD8622によって提供される低ノイズ、DC精度とレールtoレール出力振幅は多くのシステムで優位性をもたらし、低消費電力動作で信号・ノイズ比とダイナミックレンジを最大化します。AD8622 / AD8624 は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃で仕様規定されており、AD8622は鉛フリーの8ピンSOICパッケージとMSOPパッケージを採用しており、一方AD8624は鉛フリーの14ピンTSSOPパッケージと16ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 携帯用高精度計測器
- レーザーダイオード制御ループ
- 医療用計測機器
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 熱電対アンプ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8624ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD8624ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD8624ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD8624ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8624ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD8624ACPZ-R2 | 製造中 | |
AD8624ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8624ACPZ-RL | 製造中 | |
AD8624ARUZ | 製造中 | |
AD8624ARUZ-RL | 製造中 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD8624ACPZ-R2 | 製造中 | |
AD8624ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8624ACPZ-RL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8624ARUZ | 製造中 | |
AD8624ARUZ-RL | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8624ARUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8624
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。