Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8232
新規設計に推奨心拍計 モニタ用アナログ・フロント・エンド、シングル・エンド
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.74
製品の詳細
- シングル・リードのECGフロントエンドを完全集積
- 低電源電流:170μA (typ)
- コモンモード除去比:80dB(DC~60Hz)
- 2本あるいは3本の電極構成
- DC阻止機能付き高信号ゲイン(G=100)
- 調整可能な2極ハイパス・フィルタ
- 最大±300mVのハーフ・セル電位を許容
- 高速回復機能がフィルタ設定を改善
- 汎用オペアンプを内蔵
- ゲイン調整可能な3 極調整可能ローパス・フィルタ
- リード・オフ検出機能: AC またはDC オプション
- ライト・レッグ駆動 (RLD) アンプを内蔵
- 単電源動作: 2.0 V~3.5 V
- 内蔵リファレンス・バッファにより仮想グラウンドを発生
- レールto レール出力
- RFI フィルタを内蔵
- 8 kV のHBM ESD 定格
- シャットダウン・ピンを装備
- 20 ピン 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
AD8232は、ECGや他の生体電位計測アプリケーション向けのアナログ信号処理ブロックを集積しています。この製品は、動いている生体あるいはリモート電極配置のような、ノイズが多い状態が存在する中で発生する小さな生体起電力信号の抽出、増幅およびフィルタリングするように設計されています。この設計によって、超低電力のA/Dコンバータまたは組み込みマイクロコントラーラを使い、出力信号を容易に収集することが可能となっています。
AD8232は、動作による影響と電極のハーフ・セル電位を除去するための2極ハイパス・フィルタを構成することができます。このフィルタは、計装アンプのアーキテクチャと緊密に組み合されていますので、大きなゲインとハイパス・フィルタの両機能を一段で構成して、スペースとコストを削減することができます。
A8232は、内蔵の多用途オペアンプを使って3極ローパス・フィルタを作り、更にノイズを除去することも可能です。ユーザーは、いろいろなタイプのアプリケーションに合わせて、あらゆるフィルタのカットオフ周波数を選択することができます。
システム内のライン周波数と他の望ましくない干渉に対する同相モード除去比を改善するために、AD8232は、右脚ドライブ(RLD)のようなリード駆動アプリケーション用アンプを内蔵しています。
A8232は、高速の回復機能を備えており、ハイパス・フィルタの長いセトリング・テール時間を削減します。アンプの入力が電源に張り付くような急激な変化(例えばリード線の切断状態など)が起きた時、AD8232は自動的にフィルタのカットオフを上げるように調節します。この機能によって、AD8232は急速に回復するので、電極を対象に接続すると直ちに有効な計測値を取得できます。
AD8232は4mm×4mmの20ピンLFCSPパッケージおよびLFCSP_SSパッケージを採用しています。Aグレード・モデルの性能は0℃~70℃で仕様規定され、−40℃~+85℃で動作可能です。Wグレード・モデルの性能は−40℃~+105℃の車載用温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- フィットネス、運動での心拍数モニタリング
- ポータブルECG
- リモート・ヘルス・モニター
- ゲーム機の周辺装置
- 生体電位信号収集
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 5
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 1
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8232ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8232ACPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8232ACPZ-WP | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8232WACSZ | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
AD8232WACSZ-R7 | LFCSP SIDESOLDERABLE | ||
AD8232WACSZ-RL | LFCSP SIDESOLDERABLE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
AD8232ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8232ACPZ-RL | 製造中 | |
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD8232ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8232ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
AD7091 | 製造中 | A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、超低消費電力、8ピンLFCSPパッケージ |
加速度センサー 1 | ||
ADXL362 | 新規設計に推奨 | MEMS加速度センサー、マイクロパワー、3軸、±2g / ±4g / ±8gデジタル出力 |
高精度マイクロコントローラ 1 | ||
ADUCM360 | 新規設計に推奨 | 高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔ ADC、ARM Cortex M3 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |