Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8224
製造中計装アンプ、高精度、デュアル・チャンネル、JFET入力のレールtoレール
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.91
製品の詳細
- 2 チャンネル構成、小型 4 mm × 4 mm LFCSP
- 隠れたパドルを備えたカスタム LFCSP パッケージ
- パッケージの真下でルーティングおよびビアが可能
- 仕様どおりのバイアス電流性能が可能
- 低入力電流:
- 入力バイアス電流: 10 pA(max)(B グレード品)
- 入力オフセット電流: 0.6 pA(max)(B グレード品)
- 高 CMRR
- 100 dB CMRR(min)、G = 1(B グレード品)
- 10 kHz まで90 dB CMRR(min)、G = 1(B グレード品)
- 優れた AC 仕様と低消費電力
- 帯域幅: 1.5 MHz(G = 1)
- 入力電圧ノイズ: 14 nV/√Hz @ 1 kHz
- スルーレート: 2 V/μs
- 静止時電流: 750 μA(アンプあたり)
- 汎用性
- 詳細については、データシートを参照してください
AD8224は、省スペース型の16ピン、4mm×4mm LFCSPパッケージを採用した初の単電源JFET入力計装アンプです。代表的なシングル・チャンネル構成の計装アンプと同じボード面積を必要としますが、チャンネル密度は2倍で、性能を低下させることなくチャンネル当たりのコストを削減します。
高性能携帯型計測器ニーズ向けに設計されたAD8224の最小同相ノイズ除去比(CMRR)は、DCで86dB、G=1では10kHzで80dBです。最大入力バイアス電流は10pAで、一般には工業用温度範囲の全域で300pA未満です。JFET入力ですが、ノイズのコーナー周波数は低く10Hz(typ)です。
ミックスド・シグナル処理の普及とともに、各システムで要求される電源の数が増えています。AD8224はこの問題を軽減するように設計されており、±18Vの両電源と+5Vの単電源で動作します。本製品のレールtoレール出力段では、携帯型アプリケーションで一般的な低電源電圧でのダイナミック・レンジを最大限に拡張します。5V単電源で動作できるため、高電圧の両電源を使用する必要がありません。アンプ当たりの無負荷時電流は750μAで、バッテリ駆動のデバイスに最適です。
更に、AD8224はシングル・チャンネルの差動出力の計装アンプとして構成することができます。差動出力は高いノイズ耐性を提供し、出力信号が、遠隔センサーのような、ノイジーな環境を通らなければならないようなときに非常に有益となります。また、この構成は差動入力のADCをドライブする場合にも有益です。
シングル・チャンネルが必要の場合は、AD8220を使用してください。
アプリケーション
- 医療機器
- 高精度のデータ・アクイジション
- トランスデューサ・インターフェース
- 高分解能入力ADCの差動駆動
- リモート・センサー
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8224ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224HACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HBCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HBCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HBCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8224ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8224ACPZ-RL | 製造中 | |
AD8224ACPZ-WP | 製造中 | |
AD8224BCPZ-R7 | 製造中 | |
AD8224BCPZ-RL | 製造中 | |
AD8224BCPZ-WP | 製造中 | |
AD8224HACPZ-WP | 製造中 | |
AD8224HBCPZ-R7 | 製造中 | |
AD8224HBCPZ-RL | 製造中 | |
AD8224HBCPZ-WP | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD8224ACPZ-RL | 製造中 | |
AD8224BCPZ-R7 | 製造中 | |
AD8224BCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8224
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。