AD7156

製造中

容量デジタル・コンバータ、2チャンネル、1.8V、超低消費電力、3×3mmパッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超低消費電力
    電源電圧:1.8V~3.6V
    動作時電源電流:70μA(typ)
    パワーダウン時電流:2μA(typ)
  • 高速応答時間:10ms/チャンネル
    シリアル・インターフェースからのウエーク・アップ時間:300μs
  • 適応型環境補償
  • 容量センサー入力数:2
    センサー容量(CSENS):0pF~13pFまで
    感度:最大3fF
  • 2つの動作モード:
    固定設定によるスタンドアロン
    ユーザー定義設定をサポートするためのマイクロコントローラ・インターフェース
  • 2個の検出出力フラグ
  • 2線式シリアル・インターフェース(I2C互換)
  • 動作温度:-40℃~+85℃
  • 10ピンLFCSPパッケージ(3mm×3mm×0.8mm)

AD7156
容量デジタル・コンバータ、2チャンネル、1.8V、超低消費電力、3×3mmパッケージ
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
EVAL-AD7156

AD7156 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7156EBZ is a fully featured evaluation board for the AD7156. The evaluation board can be operated in complete standalone, battery-powered mode or connected to a PC via a standard USB interface. When operated with a PC, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the CDC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board.


eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチ ※本製品は評価用であり、医療機器ではありません

機能と利点

  • バイタル・サイン・モニタリング・プラットフォーム
  • バッテリ駆動ウェアラブル・プラットフォーム
  • リアルタイム・ライブ・データ表示
  • オフライン解析用にデータをフラッシュ・メモリに保存
  • 容易な構成

製品詳細

バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチEVAL-HCRWATCH4Zは、高性能バイタル・サイン・モニタリング・アプリケーション向けのモジュール開発、デモおよびデータ収集プラットフォームです。アナログ・デバイセズのアナログ・フロント・エンド(AFE)およびセンサーが使用されています。

VSMウォッチはバッテリ駆動のウェアラブル・デバイスです。フォトプレチスモグラフィ(PPG)、皮膚電気活動(EDA、生体インピーダンスを使用)、皮膚温度、心電図(ECG、生体インピーダンスを使用)、および動作/活動(3軸加速度センサーを使用)の継続的なモニタリングおよびオンデマンドのスポット・チェック計測が可能です。

VSMウォッチによって、同期されたマルチパラメータ・データを内部メモリに保存し、後からデータを取得してオフライン解析を行ったり、PC(Windows® OS)またはAndroid/iOS搭載デバイスでライブ・モニタリングを行ったりできます。

EVAL-AD7156
AD7156 Evaluation Board
EVAL-HCRWATCH4Z
バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチ ※本製品は評価用であり、医療機器ではありません

最新のディスカッション

最近表示した製品