MAX42500

新規設計に推奨

4~7つの入力に対応した産業用電源システム・モニタ・ファミリ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小型ソリューション
    • 動作電源電圧:2.35V~5.50V
    • 必要な外付け部品は1つのみ
    • 動作電流:150μA
    • パワーダウン・モード:8μA
  • 高精度
    • 102.5%~110%の範囲で選択可能なOVモニタ
    • 97.5%~90%の範囲で選択可能なUVモニタ
    • プログラマブルなUV/OV閾値
    • 精度:±1.0%(-40°C~+85°C時)
    • 精度:±1.3%(-40°C~+125°C時)
    • ステップ・サイズ:0.5%
  • 高集積
    • 5つの固定電圧モニタリング入力
    • リモート・グラウンド・センス機能を備えた2つの差動DVSトラッキング/電圧監視入力
  • 電源シーケンス記録機能
  • シンプルまたはチャレンジ/レスポンス・ウィンドウ型ウォッチドッグ
  • 障害履歴の記録機能
  • I2Cインターフェースでの巡回冗長検査(CRC)
  • プログラマブルなI2Cアドレス
  • 誤り訂正符号とリロード機能を備えたOTP設定
  • プログラマブルなアクティブ・ローRESETピン
  • 露出パッド付き16ピンTQFN(3mm x 3mm)
  • IEC 61508 SIL 3の認定プロセスが進行中
  • 動作温度:-40℃~+125℃
  • MAX42500
    4~7つの入力に対応した産業用電源システム・モニタ・ファミリ
    MAX42500 Simplified Block Diagram
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    データシート 1

    技術記事 1

    秘密保持契約(NDA)をリクエスト

    技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

    秘密保持契約(NDA)をリクエスト
    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ツールおよびシミュレーション

    IBISモデル 1

    最新のディスカッション

    max42500に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品