ADRF6521

新規設計に推奨

出力コモンモードとDCオフセット制御を備えた低周波数~3GHzのデュアルVGA

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$18.35
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • マッチングしたデュアルVGA
  • 最大電圧ゲイン:18dB
  • ゲイン制御減衰範囲:A = 25°Cで21dB(代表値)
  • ±1dBゲイン平坦度帯域幅:2.5GHz(代表値)
  • IMD2およびIMD3(1.5Vp-p出力レベル)
    • それぞれVGN = 1.5V、980MHzおよび1000MHzトーンで−56.8dBc(代表値)および−75dBc(代表値)
  • HD2およびHD3(1.5Vp-p出力レベル)
    • それぞれVGN = 1.5V、500MHz(基本)で−75dBc(代表値)および−73.7dBc(代表値)
    • それぞれVGN = 1.5V、1GHz(基本)で−55.9dBc(代表値)および−57.5dBc(代表値)
  • ノイズ指数:
    • 最大ゲインおよび500MHzで10.5dB(代表値)
    • 最大ゲインおよび2GHzで14.8dB
    • ノイズ指数がゲイン・バックオフによりdB for dBを低減
  • 100Ω差分入力インピーダンス
  • ≤ 16Ω差分出力インピーダンス
  • プログラマブル
    • 差動出力DCオフセット公称範囲:±400mV
    • 出力コモンモード制御:VOCM = ±0.2Vで> ±200mV for
  • パワーダウン機能による単電源または両電源動作
    • 単電源:VPOS = 5V、VNEG = 0V(公称値)
    • 両電源:VPOS = 3V、VNEG = −2V(公称値)
ADRF6521

出力コモンモードとDCオフセット制御を備えた低周波数~3GHzのデュアルVGA

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADRF6521

ADRF6521の評価:出力コモンモードとDCオフセット制御を備えた低周波数~3GHzのデュアルVGA

機能と利点

  • 標準シングル・エンド・インターフェース
  • 差動インターフェース対応
  • テスト・ループに電源電圧を容易に印加
  • 両電源対応
  • テスト・ループにアナログ・ゲイン制御を印加

製品詳細

このユーザー・ガイドでは、デュアル・チャンネルの可変ゲイン・アンプ(VGA)であるADRF6521用のADRF6521-EVALZキット、およびシングル・エンドまたは差動構成のADRF6521を評価する評価用ボードの構成方法について説明します。

ADRF6521-EVALZ評価用ボードを使用すると、アナログ・ゲイン制御、出力コモン・モード制御、出力DCオフセット制御など、ADRF6521の提供するすべての機能をテストできます。信号パス・パターンは整合して評価用ボードの四隅に直観的に配置されるため、他の評価用ボードと容易に接続できます。

ADRF6521の詳細とすべての仕様は、ADRF6521のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照する必要があります。

EVAL-ADRF6521
ADRF6521の評価:出力コモンモードとDCオフセット制御を備えた低周波数~3GHzのデュアルVGA

最新のディスカッション

最近表示した製品