ADIS16489
新規設計に推奨7 DoF(自由度)慣性センサー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2550.56
製品の詳細
- 3軸のデジタル・ジャイロスコープ、±450°/秒のダイナミック・レンジ
- 軸対軸の位置ずれ誤差: ±0.018°
- 動作中のバイアス安定性: 5.3°/hr
- 角度ランダム・ウォーク: 0.25°/√hr
- 非直線性:0.045°/秒
- 3軸のデジタル加速度センサー:ダイナミック・レンジ±18 g
- バロメータ:300 mバール ~ 1100 mバール
- 3軸、角偏差と速度偏差の出力
- 感度、バイアスおよび軸アライメントは工場出荷時に校正
- 校正温度範囲:-40 °C ~ +85°C
- SPI互換
- プログラマブルな動作と制御
- 自動と手動のバイアス補正制御
- 有限インパルス応答(FIR)フィルタ・バンクx4、設定可能タップx120
- デジタル入力/出力(1/O): データ・レディ・アラーム・インジケータ、外部クロック
- 状態監視用アラーム
- パワー・マネージメント用パワーダウン/スリープ・モード
- オプションの入力syncクロック:2.4 kHz max
- 慣性センサーのオンデマンドセルフ・テスト
- オンデマンド・フラッシュ・メモリ・テスト(チェックサム)
- 単電源動作:3.0 V ~ 3.6 V
- 2000 gの衝撃耐性
- パリレン・コーティング(内部回路に対する湿度バリア)
- 動作温度範囲: -40 °C ~ +105°C
ADIS16489は、3軸ジャイロスコープ、3軸加速度センサーそしてバロメーターを備えた全機能内蔵型慣性システムです。ADIS16489内の各慣性センサーは、業界最先端のiMEMS®技術と、ダイナミック性能を最適化する信号処理技術を組み合わせています。各センサの感度、バイアス、位置合わせ、及び加速度の直線化(ジャイロ・バイアス)は、工場で校正されています。この結果、各センサは内蔵された補正式により、正確なセンサー計測を行う事ができます。
ADIS16489は、工業用システムに対し、高精度な多軸の慣性センサーを集積するための(特にディスクリート設計に関わる複雑さと投資を比較した時)簡潔でコスト効率の良い解決法を提供します。製品に必要なモーション・テストや校正はすべて工場内で行われる生産工程の一部ですので、システムを統合する時間を大幅に短縮できます。正確な直交アライメントにより、ナビゲーション・システムの慣性フレーム・アライメントが簡単になります。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)とレジスタ構造は、データ収集と設定制御のための簡潔なインターフェースを提供します。すべての内部回路(バロメータを除く)に施すパリレン・コーティングは湿気暴露に対し保護的なバリアになります。
ADIS16489は、ADIS16375、ADIS16480、 ADIS16485、ADIS16488Aと同じフットプリントとコネクター・システムを採用しているので、アップグレード処理は非常に簡素化されます。この製品は、約44 mm×47 mm×14mmのモジュールで供給され、標準コネクタ・インターフェースを持っています。
アプリケーション
- プラットフォームの安定化と制御
- ナビゲーション
- パーソナル・トラッキング
- 計測器
- ロボット
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
ビデオ 4
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16489BMLZ-P | 4-Lead Module with Connector Interface (44mm x 42.6mm x 14mm w/EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 19, 2021 - 19_0010 Addition of Integrated Microelectronics Inc. Philippines(IMI) Approved Assembly Site & Magnetometer Change for the ADIS1648X |
||
ADIS16489BMLZ-P | ||
8 19, 2021 - 21_0101 ADIS1648X IMU Package Dimension Tolerance Change |
||
ADIS16489BMLZ-P |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?