ADA4510-2

新規設計に推奨

DigiTrim機能を備えた、40V、±70nV/ºCの高精度レールtoレール入出力オペアンプ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.70
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低オフセット電圧ドリフト:±70nV/°C(代表値)
  • 低オフセット電圧:±5μV(代表値)、±20μV(最大値)
  • 低電圧ノイズ:0.1Hz~10Hzで1µV p-p(代表値)
  • 低電圧ノイズ密度:f = 1kHzで5nV/√Hz(代表値)
  • 高い同相モード除去:140dB(代表値)
  • 低入力バイアス電流:±10pA(最大値)
  • 広いゲイン帯域幅積(GB積):10.4MHz(代表値)
  • 高スルー・レート:19V/µs(代表値)
  • 低THD:−134dB(f = 1kHz)
  • 低静止電源電流:1.45mA/アンプ(代表値)
  • 広い電源電圧動作:6V~40V、±3V~±20V
  • EMIフィルタ内蔵
  • マルチプレクサ対応入力
    • レールtoレールの高インピーダンス入力:差動および同相モード
    • 高速セトリング時間
  • レールtoレール出力
  • 位相反転なし
  • 大きな容量性負荷の駆動能力:1nF
  • 広い仕様規定温度範囲:−40ºC~+125ºC
  • 8ピン標準スモール・アウトライン・パッケージ(SOIC_N)で提供
ADA4510-2
DigiTrim機能を備えた、40V、±70nV/ºCの高精度レールtoレール入出力オペアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LDOプラス 1
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
シリーズ電圧リファレンス 2
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
ADP5070 新規設計に推奨 DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4510

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-KW4503Z

ADA4510-2安定性 + LEDキャリアKWIKデモ・ボード

機能と利点

  • トランスインピーダンス・アンプ(TIA)および容量性負荷を駆動するユニティ・ゲイン・フォロワとして構成されたADA4510-2の安定性分析が可能
  • ADALM2000への簡単な接続

製品詳細

EVAL-KW4503Zは、オペレーショナル・アンプリファイア(オペアンプ)の安定性と位相マージンを予測、測定、シミュレートする方法をユーザに理解してもらうために設計された、ノウハウと統合知識(KWIK)のデモ・ボードです。これにより、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)および容量性負荷を駆動するユニティ・ゲイン・フォロワとして構成されたADA4510-2の安定性分析が可能になります。

EVAL-KW4503Zで使用されているADA4510-2は、デュアル・チャンネル、40V、高精度、低入力バイアス電流、低オフセット電圧、低オフセット電圧ドリフト、低ノイズのレールtoレール入出力オペレーショナル・アンプリファイアです。センシング、コンディショニング、出力駆動など、シグナル・チェーンのあらゆる段階で使用できます。アナログ・デバイセズ独自のDigiTrim™技術により、ADA4510-2はクラス最高の低オフセット・ドリフト(±70nV/°C(代表値)、±500nV/°C(最大))と低オフセット電圧(±5μV(代表値)、±20μV(最大))を実現し、高精度設計における温度キャリブレーションを簡素化します。ADA4510-2は、−40°C~+85°Cおよび−40°C~+125°Cで動作するように仕様規定され、8ピンSOIC_Nを採用しています。

EVAL-KW4503Zは、TIAの安定性を示すKWIKデモにADA4510-2の1つのチャンネルを使用し、ユーザが3つの補償オプションから選択できる実践的なプラットフォームを提供します。オプションは、ADA4510高精度CMOSアンプを使用した、わずかに安定した設計、位相マージンが45°の設計、および位相マージンが70°より大きい設計です。

EVAL-KW4503Zは、容量性負荷の安定性を示すKWIKデモにADA4510-2のもう1つのチャンネルを使用し、1nFの容量性負荷を駆動する高精度の10MHzオペアンプを安定させる方法を示す実践的なプラットフォームを提供します。

TIAデモと容量性負荷デモの両方が、ADALM2000に直接接続できる単一の使いやすいボードに統合されています。

アプリケーション

  • 高度な教育

eval board
EVAL-KW4502Z

低周波数(0.1Hz~10Hz)ノイズのノウハウと統合知識(KWIK)のデモ・ボード

機能と利点

  • 低周波ノイズ(0.1Hz~10Hz)を素早く測定可能
  • 低電力、低ノイズ、ゼロドリフト・アンプを評価
  • 5ピンTSOTパッケージ、8ピンSOICパッケージ、8ピンMSOPパッケージに対応
  • ADALM2000アクティブ・ラーニング・モジュールに簡単に接続

製品詳細

EVAL-KW4502Zは、(1)低消費電力オペアンプ、(2)低ノイズのバイポーラ・オペアンプ、(3)低ノイズのゼロドリフト・オペアンプという3種類の一般的なオペレーショナル・アンプリファイア(オペアンプ)の低周波ノイズを評価するためのデモ・ボードです。

EVAL-KW4502Zで使用されているADA4510-2は、デュアル・チャンネル、40V、高精度、低入力バイアス電流、低オフセット電圧、低オフセット電圧ドリフト、低ノイズのレールtoレール入出力オペレーショナル・アンプリファイアです。センシング、コンディショニング、出力駆動など、シグナル・チェーンのあらゆる段階で使用できます。特に重要な点は、ADALM2000アクティブ・ラーニング・モジュールから供給できる+/-5Vという低電圧電源で動作できることです。

EVAL-KW4502Zは、LT1782、ADA4077、ADA4522をそれぞれ薄型スモール・アウトライン・トランジスタ(TSOT)、標準スモール・アウトライン・パッケージ(SOIC)、小型スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)に収容します。

LT1782、ADA4077、ADA4522の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズのウェブサイトで入手できます。

  • 高度な教育

eval board
EVAL-ADA4510-2

Evaluating the ADA4510-2 Precision, 40 V, ±70 nV/°C, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp with DigiTrim

機能と利点

  • Full featured evaluation boards for the ADA4510-2, a dual-channel, low input bias current amplifier available in an 8-lead, standard small outline package (SOIC_N) and in a mini small outline package (MSOP)
  • Enables quick prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Edge mounted SMA connectors
  • Connects easily to test equipment and other circuits
  • Available provisions for photodiode sensors for quick evaluation
    • Connections available for photodiode bias
    • Guard traces to minimize leakage

製品詳細

This user guide is designed to aid in the evaluation of the ADA4510-2. The EVAL-ADA4510-2ARZ and EVALADA4510-2ARMZ are evaluation boards used to test the ADA4510-2, a dual-channel, low input bias current amplifier that comes in an 8‑lead, standard small outline package (SOIC_N) and in a mini small outline package (MSOP). The EVAL-ADA4510-2ARZ and the EVAL-ADA4510-2ARMZ are hereafter referred to as the ADA4510-2 evaluation board in this user guide. The design of this evaluation board emphasizes simplicity and ease of use. Provisions are available on the board to interface easily to test equipment.

The ADA4510-2 evaluation board uses surface-mount components (SMT) in case size 0603, except for bypass capacitors and termination resistors. The ADA4510-2 evaluation board features a variety of unpopulated resistor and capacitor footprints that provide the user with multiple choices and extensive flexibility for different application circuits.

The evaluation board has provisions for photodiode sensors that allow for easy configuration of a transimpedance amplifier (TIA). The layout is optimized with provisions for guarding to ensure low leakage and low parasitic capacitance for TIA applications.

Additionally, the evaluation board has provisions to build different types of filters. For selecting specific component values and designing filters, refer to https://tools.analog.com/en/filterwizard/.

Full details about the part are available in the ADA4510-2 data sheet, which must be consulted when using the ADA4510-2 evaluation board.

eval board
EVAL-KW4501Z

積分ノイズKWIKデモ・ボード

機能と利点

  • オペアンプの積分ノイズを迅速に測定可能
  • DUTと同様のピン構成を持つ他の8ピンSOICデュアルチャンネル・オペアンプに対応
  • プラグ・アンド・プレイ機能によってADALM2000への接続が容易になり、Scopy(ADALM2000に付属のソフトウェア)でテストや測定をすばやく実行

製品詳細

EVAL-KW4501Zデモ・ボードは、2チャンネル・オペアンプの積分ノイズを評価および差別化します。どちらのチャンネルについてもデフォルト・ゲインはG = -1000で、抵抗値の組み合わせはチャンネルごとに異なります。

各チャンネルの回路構成については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。抵抗値は次のように設定されています。(1)チャンネルA:RF = 1MΩ、RG = 1kΩ。(2)チャンネルB:RF = 10kΩ、RG = 10Ω。

EVAL-KW4501Zは、積分ノイズKWIKレクチャおよびラボ・トレーニング・モジュールに付属のボードです。これは、KWIKデモ・ボード・ファミリ(教育およびデモ向け評価用ボード・シリーズ)の一部であり、ADALM2000(アナログ・デバイセズが提供する、ポータブル、USB給電、ソフトウェア定義のテストおよび測定機器)に直接接続できます。

EVAL-KW4501Zに搭載されているADA4510-2 ICは、デュアル・チャンネル、高精度、低オフセット電圧、低ノイズ、レールtoレール入力および出力のオペアンプです。この部品は、6V~40Vの広い電源電圧範囲で動作します。ADALM2000に内蔵の±5V電圧電源で電力を供給できます。

EVAL-KW4501ZはADA4510-2の8ピンSOICバージョンを使用し、同じフットプリントとピン構成を持つ他のICに対応します。ADA4510-2のすべての仕様は、www.analog.comでご覧いただけます。

EVAL-KW4503Z
ADA4510-2安定性 + LEDキャリアKWIKデモ・ボード
EVAL-KW4502Z
低周波数(0.1Hz~10Hz)ノイズのノウハウと統合知識(KWIK)のデモ・ボード
EVAL-ADA4510-2
Evaluating the ADA4510-2 Precision, 40 V, ±70 nV/°C, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp with DigiTrim
EVAL-KW4501Z
積分ノイズKWIKデモ・ボード

最新のディスカッション

ADA4510-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品