MAX78000
製造中人工知能マイクロコントローラ、超低電力畳み込みニューラルネットワークアクセラレータ内蔵
超低電力で動作するニューラルネットワークを実現するために作られた新しいタイプのAIマイクロコントローラ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.60
製品の詳細
- デュアルコア超低電力マイクロコントローラ
- FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ:最大100MHz
- 512KBのフラッシュおよび128KBのSRAM
- 16KBの命令キャッシュで最適化された性能
- SRAM用のオプションの誤り訂正符合(ECC-SEC-DED)
- 32ビットRISC-Vコプロセッサ:最大60MHz
- 最大52の汎用入出力端子
- 12ビットパラレルカメラインタフェース
- デジタルオーディオインタフェース用の1つのI2Sマスター/スレーブ
- ニューラルネットワークアクセラレータ
- ディープ畳み込みニューラルネットワーク用に高度に最適化
- 442k 8ビット重み対応(1、2、4、8ビット重み)
- 設定可能な入力イメージサイズ:最大1024 × 1024ピクセル
- 設定可能なネットワーク深度:最大64層
- 設定可能な層当りネットワークチャネル幅:最大1024チャネル
- 1および2次元畳み込み処理
- ストリーミングモード
- MLPおよび回帰型ニューラルネットワークを含む他のネットワークタイプに対応する柔軟性
- パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの動作時間を最大化
- 単一インダクタマルチ出力(SIMO)スイッチング電源(SMPS)内蔵
- SIMO電源電圧範囲:2.0V~3.6V
- ダイナミック電圧スケーリングによってアクティブコア消費電力を最小化
- 22.2µA/MHz (3.0V、キャッシュからループ実行時、CM4のみ)
- 選択可能なSRAM保持(低電力モード、リアルタイムクロック(RTC)イネーブル時)
- セキュリティおよび完全性
- セキュアブート利用可能
- AES 128/192/256ハードウェア高速化エンジン
- 真の乱数発生器(TRNG)シードジェネレータ
人工知能(AI)は非常に高い計算パワーを必要としますが、マキシムはAIの知見から電源コードを除去します。MAX78000は新しいタイプのAIマイクロコントローラで、ニューラルネットワークを超低電力で動作させIoTのエッジに配置することができるように作られています。この製品は、最もエネルギー効率に優れたAI処理と、マキシムの実証済み超低電力マイクロコントローラを組み合わせています。マキシムのハードウェアベースの畳み込みニューラルネットワーク(CNN)アクセラレータは、バッテリ動作アプリケーションがわずか数µJのエネルギー消費でAI推論を実行することを可能にします。
MAX78000は、効率的なシステム制御のためのFPU内蔵Arm® Cortex®-M4 CPUと超低電力ディープニューラルネットワークアクセラレータを備えた高度なシステムオンチップです。CNNエンジンは442KBの重みストレージメモリを備え、1、2、4、8ビットの重みに対応可能です(最大350万の重みのネットワークに対応)。CNNの重みメモリはSRAMベースのため、AIネットワークの更新をオンザフライで行うことが可能です。また、CNNエンジンは512KBのデータメモリも備えています。CNNアーキテクチャは非常に柔軟で、PyTorch®やTensorFlow®などの従来のツールでネットワークのトレーニングを行った後、マキシムによって提供されるツールを使用してMAX78000上での実行用に変換することができます。
CNNエンジン内のメモリ以外に、MAX78000はマイクロコントローラコア用の大容量チップ内蔵システムメモリとして、512KBのフラッシュと最大128KBのSRAMを備えています。I2Sおよびパラレルカメラインタフェース(PCIF)を含む、複数の高速および低電力の通信インタフェースに対応しています。
このデバイスは、81ピンCTBGA (8mm × 8mm、0.8mmピッチ)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- オーディオ処理:複数キーワード認識、音声分類、ノイズキャンセレーション
- 顔認識
- 物体検出および分類
- 時系列データ処理:心拍数/ヘルス信号分析、マルチセンサー分析、予知保全
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
技術記事 4
ビデオ 15
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 4
Thought Leadership Page 2
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX78000EXG+ | 81-CSP_BGA-8X8X1.17 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
CodeFusion Studio™
CodeFusion Studio(CFS)は、Microsoft Visual Studio Code(VS Code)に基づく組込みソフトウェア開発プラットフォームです。
詳細を表示評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?