MAX6642
MAX6642
製造中±1℃、SMBus対応、温度過昇アラーム付き、リモート/ローカル温度センサ
過熱アラーム付き、業界最小の、±1℃、SMBus準拠リモート/ローカル温度センサ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.71
Viewing:
製品の詳細
- 内部温度センサーによって同時にデュアル温度(リモート/ローカル)を測定
- リモート精度:±1℃
- ローカル精度:±2℃ (+60℃~+100℃)
- リモート温度測定:最高+150℃
- 分解能:0.25℃
- デュアルゾーン監視機能によって過熱アラームを自動化
- 設定可能なリモート/ローカル温度スレッショルド
- アクティブローALERT出力
- 小型実装面積
- エクスポーズドパッドを備えたTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
- 低熱質量によって測定遅延を低減
- SMBus/I2Cアドレスをハードワイヤード
高精度2チャネルディジタル温度センサMAX6642は、チップ自身およびリモートPN接合の温度を高精度で測定し、2線シリアルインタフェースによってその温度データを通知します。リモートPN接合は、通常はCPU、ASIC、GPU、またはFPGAのチップ上のサブストレートPNPトランジスタです。リモートPN接合は、ディスクリートダイオード接続小信号トランジスタを使うこともできます。
2線シリアルインタフェースは、標準システムマネジメントバス(SMBus™)を使います。すなわち、温度データの読取りとアラームスレッショルドの設定のために、Write Byte、Read Byte、Send Byte、およびReceive Byteコマンドを使います。システムの信頼性を向上するため、MAX6642はSMBusのタイムアウトを装備しています。温度データフォーマットは、最下位ビット(LSB)が+0.25℃相当の10ビットです。ローカルまたはリモート温度過昇スレッショルドを超える温度で、アクティブローALERT出力がアサートされます。障害キューを使うと、2回連続の障害が検出されるまで、アクティブローALERT出力を抑えることができます。
温度測定は、自動またはシングルショットモードで行うことができます。
リモート測定の精度は、+60℃~+100℃で±1℃ (max)の誤差です。MAX6642は-40℃~+125℃で動作し、0℃~+150℃の範囲のリモート温度を測定します。MAX6642は、エクスポーズドパッド付き6ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- グラフィックカード
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- 試験および測定機器
- 小型軽量クライアント
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 4
技術記事 4
サードパーティ・ソリューション 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6642ATT90+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6642ATT90+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6642ATT92+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6642ATT92+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6642ATT94+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6642ATT94+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6642ATT98+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6642ATT98+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX6642ATT90+ | 製造中 | |
MAX6642ATT90+T | 製造中 | |
MAX6642ATT92+ | 製造中 | |
MAX6642ATT92+T | 製造中 | |
MAX6642ATT94+ | 製造中 | |
MAX6642ATT94+T | 製造中 | |
MAX6642ATT98+ | 製造中 | |
MAX6642ATT98+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル温度センサー 5 | ||
MAX6646 | 製造中 | +145℃、高精度、SMBus対応、高温度警報付き、リモート/ローカルセンサー |
MAX6647 | 製造中 | +145℃、高精度、SMBus対応、高温度警報付き、リモート/ローカルセンサー |
MAX6648 | 製造中 | 高温度警報付き、高精度、SMBus対応、リモート/ローカル温度センサ |
MAX6649 | 製造中 | +145℃、高精度、SMBus対応、高温度警報付き、リモート/ローカルセンサー |
MAX6692 | 製造中 | 高温度警報付き、高精度、SMBus対応、リモート/ローカル温度センサ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
max6642に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める