製品概要
機能と利点
- USB 2.0 Micro B-シリアルUARTブリッジ
- UART0およびUART3インタフェースはボード上のジャンパを介して選択可能
- MAX32625PICOベースのデバッガをボード上に搭載
- ブートロードイネーブル回路
- SPIおよびI2C信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
- GPIOおよび各種信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
- ボードの電源はUSBポートによって供給
- ICおよびペリフェラル用のSIMOレギュレータおよびLDOをボード上に搭載
- ジャンパを介した全ICレールの個別のパワーマネージメント
- 2つの汎用LEDと1つの汎用プッシュボタンスイッチ
製品概要
MAX32670の評価キット(EVキット)は、MAX32670の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX32670は超低電力、高コスト効率、高信頼性32ビットマイクロコントローラで、バッテリ寿命に妥協することなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用的なパワーマネージメントユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の強力なArm® Cortex®-M4コアを組み合わせています。また、MAX32670は従来の設計に対して、8または16ビットマイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード経路を提供します。
アプリケーション
- アルゴリズムコプロセッサ
- バッテリ駆動医療機器
- 産業用センサー
- 光通信モジュール
- セキュア無線モデムコントローラ
- スマートセンサーコントローラ
- システムハウスキーピングコントローラ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX32670EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32670 Data Sheet (Rev. 2)2021/03/08PDF846K
-
MAX32670EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/07ZIP576K