MAX32666

製造中

低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ、Bluetooth 5対応、ウェアラブル用

バッテリ動作のワイヤレス接続機器によって要求される複雑なアプリケーションを実行するために作られたジェネレーションUBのMCU

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.48
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ウェアラブルおよびヒアラブル機器用の高効率マイクロコントローラおよびオーディオDSP
    • FPU内蔵Arm Cortex-M4:最大96MHz
    • データ処理用に最適化された第2のFPU内蔵Arm Cortex-M4 (オプション)
    • 低電力、システム・クロック・オプション:7.3728MHz
    • 1MBのフラッシュ、2 × 512KBのデュアルバンク構成
    • 560KB SRAM、3 × 16KBキャッシュ
  • Bluetooth 5 Low Energy無線
    • データスループット:1Mbpsおよび2Mbps
    • 長距離(125kbpsおよび500kbps)
    • アドバタイズの拡張
    • 受信感度:-95dbm、送信出力:最大+4.5dbm
    • シングルエンドのアンテナポートによるオンチップマッチング
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの動作時間を最大化
    • コイン電池動作用のSIMO SMPS内蔵
    • ダイナミック電圧スケーリングによってアクティブコア消費電力を最小化
    • 27.3µA/MHz (キャッシュから実行時、3.3V)
    • 低電力モードで選択可能なSRAM保持(RTCイネーブル)
  • システム制御用の複数のペリフェラル
    • それぞれ3つのチップセレクトを備えた3つのQSPIマスター/スレーブ、3つの4線式UART、3つのI2Cマスター/スレーブ、最大50 GPIO
    • リアルタイムフラッシュ復号を備えたQSPI (SPIXF)
    • QSPI (SPIXR) RAMインタフェースによってSRAM拡張を提供
    • 8入力、10ビットデルタシグマADC:7.8ksps
    • トランシーバ内蔵USB 2.0 HSエンジン
    • PDMインタフェースは2つのデジタルマイクロフォンに対応
    • TDMを備えたI2S、6つの32ビットタイマー、2つの高速タイマー、1-Wire®マスター、16のパルス・トレイン(PWM)
    • セキュアデジタルインタフェースはSD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51に対応
  • ハードウェアセキュリティによって貴重なIP/データのセキュリティを確保
    • MAA内蔵信頼保護ユニット(TPU)によって高速ECDSA およびモジュロ演算に対応
    • AES/SHA-2/DES/3DES、ハードウェア・アクセラレータ
    • TRNGシードジェネレータ
  • ソフトウェアの品質とロードを確保
    • セキュア・ブートローダ(SCPBL)
    • セキュア・ブート
MAX32666
低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ、Bluetooth 5対応、ウェアラブル用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

CodeFusion Studio™

CodeFusion Studio(CFS)は、Microsoft Visual Studio Code(VS Code)に基づく組込みソフトウェア開発プラットフォームです。

詳細を表示

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX32666EVKIT

MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668の評価キット

機能と利点

  • Bluetooth SMAコネクタ、2.4GHzヒンジ付きホイップアンテナ付属
  • 1.28インチ128 × 128モノクロTFTディスプレイ
  • XIPフラッシュ:64MB
  • XIP RAM:1MB
  • ステレオオーディオコーデック、ラインインおよびラインアウト3.5mmジャック搭載
  • デジタルオーディオマイクロフォン
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
    • ジャンパでUART1とUART2を選択
  • Micro SDカードインタフェース
  • 0.1インチヘッダを介してアクセスするGPIOを選択
  • 0.1インチヘッダを介して8つのアナログ入力にアクセス
  • Arm®またはSWD JTAG 20ピンヘッダ
  • 1-Wire RJ11ポート
  • MAX32665はコイン電池のみで給電可能
  • ボード電源はいずれかのUSBポートによって供給
  • 全てのICレイルはジャンパによって個別に電源管理可能
  • 1.8Vおよび3.3Vレギュレータ搭載
  • 2つの汎用LEDと2つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品詳細

MAX32665/MAX32666のEVキットは、ウェアラブルおよびヒアラブル機器アプリケーション用の高効率Arm®マイクロコントローラおよびオーディオDSPのMAX32665/MAX32666の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。

これらのEVキットは、CTBGA ICの全バージョンを評価します。セキュアIC用のソケットバージョンと、非セキュアIC用の直接実装バージョンがあります。

アプリケーション

  • コネクテッドホーム
  • ゲーム機
  • ヒアラブル
  • 産業用センサー
  • 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
  • 遠隔医療

MAX32666FTHR

MAX32666の評価キット

機能と利点

  • MAX32666マイクロコントローラ
    • デュアルArm Cortex-M4F、96MHz
    • フラッシュメモリ:1MB
    • SRAM:560KB
    • キャッシュ:3 × 16KB
    • Bluetooth 5 Low Energy無線
    • ハイスピードUSB 2.0
    • 3つのQSPIマスター/スレーブ
    • 3つのI2Cマスター/スレーブ
    • 3つのUART
    • SD/SDIO 3.0
    • 1-Wire®マスター
    • 48のGPIO
    • 8入力、10ビットADC
  • MAX1555 1セルリチウムイオンバッテリチャージャ
    • USBから充電
    • チップ上の温度制限
    • 充電状態インジケータ
  • 拡張用接続
    • ブレッドボード対応ヘッダ
    • 10ピンCortexデバッグヘッダ
    • Micro USBコネクタ
    • micro SDカードコネクタ
  • 内蔵ペリフェラル
    • RGBインジケータLED
    • ユーザープッシュボタン
    • 6軸加速度計/ジャイロ
    • Bluetooth表面実装アンテナ
  • SWD/MAXDAPデバッグインタフェース
    • ドラッグ&ドロッププログラミング
    • SWDデバッガ
    • 仮想UARTコンソール

製品詳細

MAX32666FTHRボードは、エンジニアがFPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサのMAX32666を使用するバッテリ用に最適化されたBluetooth® 5ソリューションを短期間で実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードはバッテリマネージメント用の1セルリチウムイオンバッテリチャージャのMAX1555も備えています。形状は、ブレッドボードや既製品のペリフェラル拡張ボードと互換性のある0.9インチ × 2.0インチの小型2列ヘッダ実装形式です。また、このボードはmicro SDカードコネクタ、6軸加速度計/ジャイロ、RGBインジケータLED、およびプッシュボタンなどの各種ペリフェラルも備えています。このプラットフォームは、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための電力が最適化された柔軟性を提供し、市場投入までの時間を短縮します。

アプリケーション

  • コネクテッドホーム
  • ゲーム機
  • ヒアラブル
  • 産業用センサー
  • 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
  • 遠隔医療

eval board
Voyager4

Wireless Asset Health Monitoring with Edge AI

機能と利点

The MEMS-based Wireless Vibration Monitoring Platform is a complete evaluation solution that includes:

  • Intelligent, smarter, and secure decisions at the EDGE
  • Decision making at the edge reduces network overhead and improves battery life
  • Mechanical mounting and measurement capability up to 8 kHz bandwidth
  • 3-axis ultra-low power, ultra-low noise MEMS accelerometer technology
  • Ultra-low power microcontroller and robust low power Bluetooth Low Energy (BLE) technology

It enables users to:

  • Develop and deploy artificial intelligence at the EDGE
  • Rapidly deploy a wireless solution to a machine or test setup
  • Evaluate ADI MEMS sensor technology for vibration monitoring
  • Evaluate ADI BLE technology for industrial wireless sensing
  • Accelerate asset monitoring and solution development
  • Evaluate and develop EDGE AI solutions for industrial condition-based monitoring

製品詳細

Voyager4 uses triaxial digital out MEMS sensors including the ADXL382 and ADXL367. The design also includes the MAX32666 BLE and MAX78000 AI microcontrollers. Flexible and PCB area efficient PMIC power devices have been added as load switches for enhanced wireless sensor power savings. A BLE 5.3 Adapter with Antenna is included in every Voyager4 kit. Voyager4 uses BLE which makes it compatible with any PC with a Bluetooth Radio, but to ensure optimal performance and range, using the adapter when communicating with Voyager4 is recommended.

The solution operates in two modes:

Data Collection/Streaming mode – In this mode, the data is sent to the Host PC for AI model development.

Normal Operation/AI mode – In this mode, the anomaly alert is sent to the Host PC and user can decide to gather more ADXL382 data.

eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

機能と利点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

製品詳細

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

MAX32666EVKIT
MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668の評価キット
MAX32666FTHR
MAX32666の評価キット
Voyager4
Wireless Asset Health Monitoring with Edge AI
AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

リファレンス・デザイン

MAXREFDES178: Artificial Intelligence Applications
MAXREFDES178 Circuits from the Lab®

Artificial Intelligence Applications

機能と利点

  • Two MAX78000 ARM Cortex M4F Microcontrollers with CNN Accelerator
  • BLE5 Wireless Connectivity
  • Li-Ion Battery Powered
  • Color Image Sensor
  • Digital Microphone
  • Multiple audio codecs with stereo audio input and output
  • Color TFT Capacitive Touch LCD
  • Micro SD Connector
  • On-Board QSPI FLASH and QSPI SRAM
Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104 Circuits from the Lab®

ヘルス・センサー・プラットフォーム3.0

機能と利点

特長

  • フォトプレチスモグラフィ(PPG)
  • 生体電位測定(ECG)
  • 皮膚温度計測
  • 心拍数(HRM)および血液酸素飽和度(SpO2)のアルゴリズムを組み込み済み
  • モーションおよび加速度
  • ウェアラブル・フォーム・ファクタ

梱包内容

  • フル機能の組み立て済みウェアラブル
  • BLE USBドングル(CY5677)
  • USB-A - USB-C変換ケーブル
  • USB-A - Micro-USB変換ケーブル
  • プログラマ・ボード(MAXDAP-USB-C)

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 02:35
    MAXREFDES104: Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES106 Health Sensor Platform 4.0
MAXREFDES106 Circuits from the Lab®

ヘルス・センサー・プラットフォーム4.0

機能と利点

機能

  • フォトプレチスモグラフィ(PPG:光電式容積脈波記録法)
  • 生体電位測定(ECG:心電図検査)
  • 生体インピーダンス測定(BioZ)
  • 皮膚/周囲温度
  • 埋め込み型心拍数(HR)、呼吸数(RR)、酸素飽和度(SpO2:経皮的動脈血酸素飽和度)、インピーダンス・カルジオグラフィ(ICG)、生体インピーダンス分析(BIA)のアルゴリズム
  • 胸部上の最適な配置位置を決定する位置探知機
  • モーションと加速度
  • 胸部装着型のフォーム・ファクタ

アプリケーション

  • 遠隔患者モニタリング/バイタル・サイン用パッチ

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-12-13 02:28
    ADI´s Health Sensor Platform 4.0
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-08 02:38
    Body Vitals on Wearables: Your Body, Talking to You
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-11-30 04:23
    Unboxing MAXREFDES106
MAXREFDES178
Artificial Intelligence Applications
MAXREFDES104
ヘルス・センサー・プラットフォーム3.0
MAXREFDES106
ヘルス・センサー・プラットフォーム4.0

最新のディスカッション

最近表示した製品