MAX32520

最終販売

ChipDNAセキュアArm Cortex M4マイクロコントローラ

ChipDNAセキュアマイクロコントローラ、セキュアブート内蔵、IoTアプリケーション用

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • セキュアエレメントIoT用の高効率マイクロコントローラ
    • FPU内蔵Arm Cortex-M4F:最大120MHz
    • 統一コードキャッシュ:16KB
    • PUF暗号化フラッシュメモリ(キャッシュ内蔵)によって究極のファームウェアIP保護を提供:2MB
    • フラッシュ実行の低遅延オンザフライ復号
    • 136KBのSRAM + 34KBのECC
    • ユーザープログラム可能OTP:8KB
  • セキュアエレメント
    • PUFベースの鍵
      • 内部フラッシュ暗号化用
      • 強力な機器認証用
    • パブリック鍵(公開鍵)認証およびシリアルフラッシュエミュレーションを備えたセキュアブートローダ
    • AES、SHA、およびECDSAアクセラレータ
    • 真のハードウェア乱数発生器内蔵
      • SP800-90B準拠のエントロピーソース
      • SP800-90A準拠のDRBG
    • ダイシールド
    • 温度および電圧タンパーモニタ
    • ランダムな動的パターンを備えた外部タンパーセンサー
  • パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの動作時間を最大化
    • 単一電源:3.3V/2.5V/1.8V
    • バックアップモード:最小3.2µA
    • スタンバイモードからのウェイクアップ時間:15µs
    • クロックゲート機能、パワーゲート機能、レジスタ、およびメモリ保持モード
  • システム制御用の複数のペリフェラル
    • 1つのUART
    • 1つのI2Cインタフェース
    • QSPI
    • 4つのタイマー(PWM機能内蔵)
    • 最大27の汎用入出力端子(出力ドライバ強度を選択可能)
    • 4チャネルDMAコントローラ
    • 4ピンJTAG
MAX32520
ChipDNAセキュアArm Cortex M4マイクロコントローラ
MAX32520:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAXQ1062 最終販売 DeepCover暗号コントローラ、エンベデッドデバイス用
セキュア認証用IC 1
MAXQ1061 新規設計には非推奨 DeepCover暗号コントローラ、エンベデッドデバイス用
セキュリティ・マネージャ 2
MAX36010 製造中 セキュリティ監視回路IC、タンパー検出および暗号機能内蔵
MAX36011 製造中 セキュリティ監視回路IC、タンパー検出および暗号機能内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX32520-KIT

MAX32520の評価キット

機能と利点

  • FPU内蔵Arm® Cortex® M4プロセッサ、ChipDNA PUF技術採用
  • USB 2.0 Micro B-シリアルUART
  • シリアルUARTアクセスはUSB 2.0シリアルブリッジを介して、またはオプションのホストプロセッサから選択可能
  • セキュリティ自己消滅ジャンパ
  • Arm®またはSWD JTAG 20ピンヘッダおよびCortex 10ピンヘッダ
  • ホストプロセッサとのインタフェース用の40ピンコネクタ
  • QSPIへのインタフェース用16ピンリボンケーブルコネクタ
  • SPI、I2C、またはタイマーモジュールとのインタフェース用の3つのPMODコネクタ
  • 共用0.1インチヘッダを介してアクセスするGPIOを選択
  • ボード電力はUSBポートまたはホストプロセッサからのいずれかによって供給
  • ICおよびペリフェラル用の1.8V、2.5V、および3.3Vレギュレータ実装
  • ジャンパによって全ICレールの個別の電力を測定
  • 2つの汎用LEDと1つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品詳細

MAX32520の評価キット(EVキット)は、マキシム独自のPUF (物理的複製防止機能)技術を利用する、セキュアエレメントIoT用のMAX32520の評価機能用のプラットフォームを提供します。

MAX32520は、FPU内蔵Arm® Cortex® M4プロセッサ、2MBのフラッシュ、136KBのシステムRAMと34KBのECC、8KBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリ、および128KBのブートROMを内蔵しています。このデバイスはFIPS準拠のTRNG、および環境/タンパー検出回路を備えているため、システムレベルのセキュリティを容易に実現することができます。SPI、UART、およびI2Cを含む、複数の高速インタフェースがサポートされています。SPIポートの1つは直接コードフェッチが可能なシリアルフラッシュエミュレーションモードを備えているため、ホストマイクロコントローラからのセキュアブートが可能です。

アプリケーション

  • エンベデッド通信機器(ルーター、ゲートウェイなど)
  • エンベデッドコネクテッドシステム
  • IoTノードおよびゲートウェイ
  • セキュア産業用機器、センサー、およびコントローラ
  • セットトップボックス

eval board
MAX32520FTHR

MAX32520の評価キット

機能と利点

  • FeatherWing形状によって全般的なハードウェアプロトタイプ作成に対応
  • PMODコネクタによってPMOD対応ペリフェラルとのインタフェースが可能
  • USBコントローラによってPCホストとの高速データ転送が可能
  • SWDポートによってプログラミングおよびデバッグに対応

製品詳細

MAX32520FTHRの評価キットは、マキシムの特許取得済みChipDNAPUF技術およびその他のセキュリティ機能を取り入れたFPU内蔵セキュアArm® Cortex®-M4プロセッサのMAX32520を評価するための安価で便利なプラットフォームを提供します。FeatherWing形状およびUSB接続性によって、迅速なプロトタイプ作成およびファームウェア開発が可能です。

アプリケーション

  • エンベデッド通信機器(ルーター、ゲートウェイなど)
  • エンベデッドコネクテッドシステム
  • IoTノードおよびゲートウェイ
  • セキュア産業用機器、センサー、およびコントローラ
  • セットトップボックス

MAX32520-KIT
MAX32520の評価キット
MAX32520-KIT:ボード写真
MAX32520FTHR
MAX32520の評価キット
MMAX32520FTHR:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品