MAX31888
製造中±0.25℃精度1-Wire®温度センサー
最高精度1-Wire温度センサー、ハイおよびロースレッショルド内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
製品の詳細
- 高精度および高確度
- 精度:±0.25℃ (-20℃~+105℃)
- 精度:±0.65℃ (-40℃~+125℃)
- 長いバッテリ駆動時間
- 動作電圧:1.7V~3.6V
- 動作電流:68µA (測定時)
- スタンバイ電流:0.6µA
- 小型サイズ
- 6ピンµDFNパッケージ(2mm × 2mm × 0.8mm)
- 安全性と適合性
- 固有のROM IDによってNISTトレーサビリティを備えた機器を実現
- ハイおよびロー温度アラーム
- 簡素で堅牢なデジタルインタフェース
- 1-Wire®インタフェース
- CRC (巡回冗長検査)
- マルチドロップ対応
MAX31888は1-Wire高精度、低電力デジタル温度センサーで、-20℃~+105℃で±0.25℃の精度を備え、高精度の温度監視を実現します。MAX31888は測定時に68µAの動作電流で動作し、分解能は16ビット(0.005℃)です。
このセンサーは、通信に1つのデータライン(およびグランド基準)のみを必要とする1-Wire®バス上でマイクロコントローラと通信します。さらに、このセンサーは「寄生電力」を介してデータラインから直接電力を引き出すことが可能で、外部電源は不要です。各MAX31888は、出荷時にチップに設定される固有の64ビット登録番号を備えています。この固有の64ビット登録番号は、マルチドロップ1-Wire®ネットワークの場合にノードアドレスとして機能します。マルチドロップネットワークでは、オプションのGPIO端子をアドレスビットとして使用して、各デバイスの物理的位置を指定することができます。
MAX31888は6ピンuDFNパッケージで提供されます。外部電源の電源電圧範囲は1.7V~3.6Vです。動作温度範囲は-40℃~+125℃です。
アプリケーション
- 高精度温度監視
- RTDの代替
- モノのインターネット(IoT)センサー
- コールドチェーン
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX31888ALT+ | 6-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX31888ALT+T | 6-LFCSP-2X2X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル温度センサー 1 | ||
MAX31889 | 製造中 | ±0.25℃精度I2C温度センサー |