MAX31342
製造中低電流、リアルタイムクロック、I2Cインタフェース内蔵
WLPに封止された世界最小のRTC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.57
製品の詳細
- バッテリ寿命を延長
- タイムキーピング電流:150nA
- CL = 6pFおよび最大100kΩのESRを備えた広範囲の外部水晶に対応し、消費電流を最小化
- 柔軟な設定自由度を提供
- クロック監視用の設定可能な方形波出力
- 基板スペースの削減
- 水晶発振器用の負荷コンデンサ内蔵
- 8ピンWLP (1mm × 2mm、0.5mmピッチ)
- 付加価値機能によって使用が容易
- 動作電圧範囲:+1.6V~+3.6V
- リピート機能を備えたカウントダウンタイマ
- 保護を内蔵
- パワーオンリセットによるデフォルト設定
- バスタイムアウトによってロックアップのない動作を実現
低電流、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31342は、超低タイムキーピング電流を提供するタイムキーピングデバイスで、電源からの寿命の延長を可能にします。MAX31342は6pFの高ESR水晶に対応するため、デバイスに使用可能な水晶の選択肢が広がります。このデバイスには、I2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。内蔵のパワーオンリセット機能によって、起動時に必ずデフォルトのレジスタ状態になることが確保されます。
その他の機能として、2つの時刻アラーム、割込み出力、設定可能な方形波出力、およびシリアルバスタイムアウト機構があります。クロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、日、月、および年の情報を提供します。月の最後の日付は、うるう年の補正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。このクロックは、24時間モードで動作します。また、MAX31342は同期用の入力も備えています。リファレンスクロック(たとえば、32kHz、50Hz/60Hz電力線、GPS 1PPSなど)がCLKIN端子に印加され、外部クロック入力イネーブルビット(ECLK)が1に設定されている場合、MAX31342 RTCは外部クロックに周波数ロックされ、クロック精度は外部ソースによって決まります。
このデバイスは鉛(Pb)フリー/RoHS準拠、8ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1mm × 2mm、0.5mmピッチ)で提供されます。このデバイスは-40℃~+85℃の拡張温度範囲に対応します。
アプリケーション
- 医療用
- ポイントオブセール(PoS)
- ポータブルオーディオ
- ポータブル機器
- パワーメータ
- テレマティクス
- ウェアラブル
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX31342EWA+ | 8-WLCSP-N/A | ||
MAX31342EWA+T | 8-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。