MAX25205
製造中車載アプリケーション用ジェスチャセンサー
車載低コストIRベースジェスチャセンサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.74
Viewing:
製品の詳細
- 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
- 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
- スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応
- 高集積
- 60ピクセルIRフォトダイオードアレイ
- LEDドライバ内蔵
- シリアルインタフェース:I2C (400kHz)およびSPI (6MHz)
- 120kルクスの環境光の中で動作
- AEC-Q100認定
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- MSL3
- 超低電力動作:1mA (3.3V)
- 小型20ピン、側面濡れ性QFNパッケージ(4mm × 4mm × 1.35mm)
MAX25205は、ジェスチャおよび近接検出用の低コストデータ収集システムです。MAX25205は以下の個別のジェスチャを認識します。
- 手のスワイプジェスチャ(左、右、上、下)
- 指と手の回転(CWおよびCCW)
- 近接検出
このディスクリート光源は、MA25205から直接駆動される1つまたはそれ以上のFETによって外部で作られます。光源のPWMデューティサイクルは1/16~16/16に設定可能です。LEDは、サンプルごとに繰り返される設定可能なシーケンスで、1回またはそれ以上パルス点灯されます。
柔軟性を高めるために、MAX25205はI2C (400kHz)とSPI (6MHz)の2種類のシリアル通信プロトコルに対応します。
MAX25205は20ピン、光QFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供されます。
アプリケーション
- セントラルインフォメーションディスプレイ制御
- ドア、サンルーフ、およびトランク制御
- 機械式スイッチの代替
- 搭乗者検出
- 後席エンターテインメントシステム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 6
ビデオ 4
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25205EQP/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X1.35 | ||
MAX25205EQP/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X1.35 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25205に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める