MAX14002

新規設計に推奨

設定可能、絶縁型10ビットADC、マルチレンジバイナリ入力用

マルチ電圧バイナリ入力検出用の業界初の集積型ソリューション

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • バイナリ入力の堅牢な検出を実現
    • 設定可能な入力バイアス電流によってラインノイズを除去
    • 絶縁:3.75kVRMS (60秒間)
    • 沿面および空間距離:5.5mm
    • パッケージ材料:CTIグループII
  • 高集積によってBOMおよび基板スペースを削減
    • 10ビット、10ksps ADC
    • バイナリスレッショルドコンパレータ
    • ディプリーションモードFET駆動用の制御回路
    • データ用とDC-DC電源用の両方の絶縁
    • 20ピンSSOPパッケージ
  • 機器の「稼働時間」を増大しシステム保守を簡素化
    • フィールド側診断を実現
    • 自動自己診断
  • 比類のない柔軟性を提供
    • 設定可能な上限および下限入力スレッショルド
    • 設定可能な突入電流のアクティブ化スレッショルド、大きさ、および時間
    • デイジーチェーンが可能なSPIインタフェース
MAX14002
設定可能、絶縁型10ビットADC、マルチレンジバイナリ入力用
MAX14001、MAX14002:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX14002EVSYS

MAX14001 / MAX14002の評価キット

機能と利点

  • MAX14001/MAX14002の簡便な評価
  • EVキットはUSB給電式
  • デイジーチェーンが可能なSPIインタフェース
  • 内部電圧リファレンスまたは外部電圧リファレンス
  • 半波入力整流フィルタまたは全波入力整流フィルタ
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX14001/14002の評価システム(EVシステム)は、設定可能バイナリ入力アプリケーション用に最適化された、設定可能な電圧コンパレータと突入電流制御を備えた絶縁型、シングルチャネル、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX14001とMAX14002の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX14001/MAX14002のEVキットは、SPI通信用のPmod対応コネクタを備えています。このEVシステムには、USBケーブルを介してPCからコマンドを受信し、ソフトウェアとEVキット上のMAX14001/MAX14002間の通信用のSPIインタフェースを形成するUSB2PMB2アダプタボードが含まれています。

このEVシステムは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。MAX14001/MAX14002のEVキットは2つのMAX14001/MAX14002デバイス(U1およびU2)を備え、図1に示すように、複数のモードで動作させることができます。

  1. シングルチャネルモード:所望のチャネルに応じて、USB2PMB2アダプタをEVキット上のコネクタPMOD1またはPMOD2に接続し、信号調整回路を備えた各種構成のアナログ入力を実現することができます。
  2. デイジーチェーンモード:USB2PMB2アダプタをコネクタPMOD1に接続し、U1のDOUTをU2のDINに接続します。U1とU2の両方が、1つのSPIインタフェースから制御されます。
  3. デュアルチャネルモード:USB2PMB2アダプタをコネクタPMOD1に接続し、2つのチップセレクト信号(CS1およびCS2)を使用して、1つのコネクタ/GUIインタフェースを介して各チップを制御します。

アプリケーション

  • 配電オートメーション
  • 高電圧バイナリ入力(12V~300V)
  • 産業用制御、マルチレンジ、個別に絶縁された入力を備えたデジタル入力モジュール
  • サブステーションオートメーション

MAX14001EVSYS

MAX14001 / MAX14002の評価キット

機能と利点

  • MAX14001/MAX14002の簡便な評価
  • EVキットはUSB給電式
  • デイジーチェーンが可能なSPIインタフェース
  • 内部電圧リファレンスまたは外部電圧リファレンス
  • 半波入力整流フィルタまたは全波入力整流フィルタ
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1、およびWindows 10対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX14001/14002の評価システム(EVシステム)は、設定可能バイナリ入力アプリケーション用に最適化された、設定可能な電圧コンパレータと突入電流制御を備えた絶縁型、シングルチャネル、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX14001とMAX14002の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX14001/MAX14002のEVキットは、SPI通信用のPmod対応コネクタを備えています。このEVシステムには、USBケーブルを介してPCからコマンドを受信し、ソフトウェアとEVキット上のMAX14001/MAX14002間の通信用のSPIインタフェースを形成するUSB2PMB2アダプタボードが含まれています。

このEVシステムは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。MAX14001/MAX14002のEVキットは2つのMAX14001/MAX14002デバイス(U1およびU2)を備え、図1に示すように、複数のモードで動作させることができます。

  1. シングルチャネルモード:所望のチャネルに応じて、USB2PMB2アダプタをEVキット上のコネクタPMOD1またはPMOD2に接続し、信号調整回路を備えた各種構成のアナログ入力を実現することができます。
  2. デイジーチェーンモード:USB2PMB2アダプタをコネクタPMOD1に接続し、U1のDOUTをU2のDINに接続します。U1とU2の両方が、1つのSPIインタフェースから制御されます。
  3. デュアルチャネルモード:USB2PMB2アダプタをコネクタPMOD1に接続し、2つのチップセレクト信号(CS1およびCS2)を使用して、1つのコネクタ/GUIインタフェースを介して各チップを制御します。

アプリケーション

  • 配電オートメーション
  • 高電圧バイナリ入力(12V~300V)
  • 産業用制御、マルチレンジ、個別に絶縁された入力を備えたデジタル入力モジュール
  • サブステーションオートメーション

eval board
MAX14001PMB

MAX14001の評価キット

機能と利点

  • MAX14001/MAX14002の簡便な評価
  • データ(SPI)と電源(DC-DC電源)の両方の絶縁:3.75kVRMS
  • ペリフェラルモジュールは3.3V単一電源から給電(USB2PMB2はUSB給電)、フィールド側電源は不要
  • ACまたはDCを測定、最大230V ACまたは±325V DCの電圧および最大5Aの電流
  • 設定可能なコンパレータ出力
  • USB2PMB2アダプタおよびMunich GUIソフトウェアとの動作が可能
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX14001ペリフェラルモジュールは、絶縁型ADCのMAX14001を評価するためのハードウェアを提供し、2チャネルのデータ、ライン電圧(最大230V ACまたは±325V DC)、および負荷電流(最大5A)を測定します。すべての電力と通信には簡素なUSBケーブルを使用し、個別のフィールド側電源は不要です。内蔵DC-DCコンバータはシステムに電源絶縁を提供し、全フィールド側回路に給電します。この集積型設計によって、絶縁型ADCシステムを構築するためのBOMおよび基板サイズが削減されます。ICの動作の詳細については、MAX14001 ICのデータシートを参照してください。

MAX14001PMBは、SPI通信用の12ピンPmod対応コネクタを備えています。このペリフェラルモジュールは、さまざまな方法で使用することができます。マキシムは、Munich GUIソフトウェアを使用してUSBケーブルを介して通信を行う低コストのUSB2PMB2アダプタボードを販売しています。これはこのボードには含まれていませんが、マキシムまたはその販売代理店から入手可能です。あるいは、SPI通信用の12ピンPmod対応コネクタを備えた任意のマイクロコントローラまたはFPGA も使用可能です。

アプリケーション

  • 配電オートメーション
  • 高電圧バイナリ入力(12V~300V)
  • 産業用制御、マルチレンジ、個別に絶縁された入力を備えたデジタル入力モジュール
  • サブステーションオートメーション

MAX14002EVSYS
MAX14001 / MAX14002の評価キット
MAX14001EVSYS
MAX14001 / MAX14002の評価キット
MAX14001PMB
MAX14001の評価キット
MAX14001PMBボード

最新のディスカッション

max14002に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品