MAX12900

新規設計に推奨

超低電力4~20mAセンサートランスミッタ

200µA以下、小型パッケージ(5mm x 5mm)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.45
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電源範囲:4.0V~36V
  • 超低消費電力:170µA (typ)
  • 高リニアリティ:0.01% (最大誤差)
  • 高分解能:最大16ビット
  • 低ドリフト電圧リファレンス:10ppm/℃ (max)
  • 広い温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型パッケージ:32ピンTQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)
MAX12900
超低電力4~20mAセンサートランスミッタ
MAX12900 Functional Block Diagram MAX12900 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX12900EVKIT

MAX12900の評価キット

機能と利点

  • PWM入力を備えたループ給電4mA~20mAトランスミッタ
  • 広範囲の入力電圧を備えた堅牢な動作
  • 2つのPWM入力を生成しフォルト診断を提供するためのマイクロコントローラ搭載
  • HARTおよびFieldbus H1通信に対応
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 逆電圧保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX12900の評価キット(EVキット)は、ループ給電4~20mAセンサートランスミッタのMAX12900を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、評価ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートを介した通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。

このEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows® 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、MAX12900への粗調整および微調整のPWMデューティサイクル入力を設定し、4~20mAのループ電流を±1µAの分解能で制御することができます。

このEVキットは外部+24V電源から給電する必要があり、消費電流は2.7mA以下です。

MAX12900のEVキットには、32ピンTQFN-EPパッケージ(5 x 5mm)のMAX12900ATJ+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業オートメーションおよびプロセス制御
  • ループ給電4~20mA電流トランスミッタ
  • リモート計測装置
  • スマートセンサー

MAX12900EVKIT
MAX12900の評価キット
MAX12900EVKIT:写真

リファレンス・デザイン

maxrefdes1161-image1
MAXREFDES1161 Circuits from the Lab®

MAXREFDES1161: Small Form Factor, High Accuracy, 2-Wire, 4–20mA Current Loop Transmitter

機能と利点

  • Loop Compliance Voltage up to 36V
  • 4–20mA Output with 0.1% FSR Accuracy
  • Robust Industrial Design with Reverse Voltage Protection, and Overcurrent Protection
  • IEC 61000-4 Transient Immunity Protection
  • Industrial Standard Form Factor
  • Complete solution with Proven Layout

MAXREFDES1161
MAXREFDES1161: Small Form Factor, High Accuracy, 2-Wire, 4–20mA Current Loop Transmitter
maxrefdes1161-image1
maxrefefdes1161-image2

最新のディスカッション

最近表示した製品