TMCM-1290

推荐新设计使用

单轴控制器和驱动模块

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电压 +4.5 至 +36V DC
  • 高达 2.1A 的电机 RMS 电流
  • RS485 和 SPI
  • TMCL 和 Modbus 协议栈
  • 集成步进电机驱动器
  • 集成 8 点运动控制器
  • ABN 增量编码器接口
  • StealthChop2 静音步进驱动,CoolStep 节能步进驱动,StallGuard2 防堵转保护,SpreadCycle 高速运行支持
  • 基准电压源开关输入
  • 模拟和数字 IO
  • +3.3V 外设电源
  • 尺寸紧凑(24 毫米 x 20.5 毫米)
TMCM-1290
单轴控制器和驱动模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 2
MAXM15068 推荐新设计使用 7.5V至60V、200mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
MAXM15464 推荐新设计使用 4.5V至42V、300mA、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
TMCM-1290-EVAL

TMCM-1290-EVAL 评估板

特性和优点

  • 2 相步进电机线圈电流高达 2.1ARMS (3APEAK
  • 电源电压:12V 至 31V 直流
  • SPI、RS485 和 UART(可选)接口
  • TMCL™ 和 Modbus 协议栈
  • 集成步进电机驱动器
  • 集成 8 点运动控制器
  • 编码器接口和参考开关输入
  • StealthChop2、CoolStep、StallGuard2、SpreadCycle 支持
  • 模拟和数字 IO

产品详情

TMCM-1290-EVAL 可对具有 TMCL-IDE 评估功能的独立板 TMCM-1290 进行评估。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。TMCM-1290 是一个用于高达 2.1ARMS(3APEAK)的两相双极步进电机的模块。它可以通过 SPI/RS485/UART 接口选项进行配置。

应用

  • 广泛的市场
  • 系统集成商
  • 实验室自动化
  • 纺织业
  • 包装
  • 生命科学
  • 半导体处理
  • 泵和电机驱动器
  • 多轴应用

TMCM-1290-EVAL
TMCM-1290-EVAL 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMCM-1290的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览