适用于耳戴式设备和可穿戴设备的电源和电池管理解决方案
我们的电池管理技术为可听戴和可穿戴解决方案提供出色的电池健康、安全和使用寿命。我们的解决方案提供出色的降噪性能、更短的充电时间和更高的安全性、更小的解决方案总体尺寸、高功率密度和整个负载范围内的高效率。
价值和优势
超低静态电流帮助尽可能延长运行时间、待机时间和贮藏寿命,以实现更长的电池寿命。我们的SIMO电源转换器架构既节省空间,还帮助保持高效率。这些解决方案共同作用,使IC能够延长空间有限的电池驱动电子产品(例如智能手表)的电池寿命。
我们的开关电容转换器提供高达98%的效率,电源管理IC (PMIC)支持低工作电流、高效率功率转换,以及紧凑的外形,这些对可听戴和可穿戴产品至关重要。
帮助空间受限的产品延长电池使用寿命
采用低工作电流
支持高效的功率转换

解决方案资源
Key Resource
SIMO Calculator
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}