汽车外部照明解决方案
ADI公司的外部照明LED驱动器和矩阵管理器融合了先进的开关技术、LED调光和安全特性,旨在降低成本、解除设计限制。这些解决方案可帮助您减少降低开发难度,加速产品上市,让照明设计师能够专注于探索汽车照明的性能、美感和艺术表现。
价值和优势
我们的LED解决方案融合了ADI专有的半导体工艺、晶圆级光学检测、封装X射线检测,并对所有功能和规格进行了全面测试,确保这些应用的故障率优于1 ppm。这些解决方案有助于降低系统的热预算,从而可以提高散热器设计的自由度,同时缩小解决方案的总尺寸。适合空间受限的设计,以便LED驱动器可以安装在非常靠近LED组件的位置。
体验高功率转换效率的优势
利用ADI的Silent Switcher®技术实现低EMI
提高设计可靠性和灵活性

解决方案资源
评估版

MAX20051EVKIT
MAX20051/MAX20053评估板

MAX25601EVKIT
MAX25601A、MAX25601B、MAX25601C、MAX25601D评估套件

EVAL-LT8376-AZ
LT8376 | 60V、2A Silent Switcher 同步降压 LED 驱动器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}