概览
优势和特点
- 4.5V至65V输入电压
- 驱动1至16颗LED
- 0A至2A LED电流
- 演示UVLO、输出短路保护和过载
- 演示限流和热关断特性
- 经过验证的PCB布局和热性能设计
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20078评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20078同步buck控制器,支持高功率、高亮度(HB) LED驱动器。评估板设置为buck LED驱动器,工作在4.5V至65V DC电源电压。评估板被配置可为一组LED灯串提供高达2A电流。灯串的总电压可在3V至55V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子,LED灯串的阴极连接到PGND。
应用
- 汽车前灯
- 汽车矩阵灯
- 恒流调节器
- 抬头显示
文档
-
MAX20078EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20078 Data Sheet (Rev. 0)2017/6/1PDF804K
-
MAX20078EVKIT ODB File - Design Files2023/10/27ZIP5M
-
MAX20078EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP5M