设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

下载设计文件 40.21 M

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES18# ($100.03) EV Kit
查询库存和在线购买

描述

MAX5316 16位高精度 数模转换器 (DAC)的缓冲 电压 输出驱动 MAX15500的输入,MAX15500是一款可编程模拟输出调理器,提供齐全的错误报告。 MAX6126 超高精度基准电压源为DAC和输出调理器提供基准电压。 MAX14850 使子系统与系统 控制器之间的数据通信实现电气隔离。该子系统还可以选择性地使用 MAX13253 变压器驱动器以及 MAX1659 和 MAX1735 低压差(LDO)线性稳压器集成隔离式稳压电源。在PLC和DCS系统中,由模拟输出电流和电压提供关键的控制和驱动功能。图1所示的Carmel (MAXREFDES18)参考设计提供一个灵活且可编程的模拟输出,可满足工业控制要求。

该子系统具有所有典型的双极性电流和电压输出范围以及适当的子集,总非调整误差(TUE)小于0.105%。该电路还提供短路和过流保护、开路检测、 掉电 检测、过温保护,所有这些功能对于工业应用都至关重要。Carmel提供灵活的电源选项,非常适合稳健型工业控制系统应用。

优势和特点

应用

  • PLC(可编程控制器)
  • DCS
  • 分布式I/O
  • 嵌入式系统
  • 工业控制与自动化
  • 工业传感器

竞争优势

  • 灵活性
  • 系统安全
  • 小尺寸解决方案
  • 低成本

特性

  • 可编程高精度电流/电压输出
  • 电流输出驱动0至1kΩ
  • 电压输出驱动负载至1kΩ
  • 齐全的错误报告
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C  代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸

详情

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。