ADI的LTM8060 40VIN、4通道3A SILENT SWITCHER® μMODULE稳压器
2021-10-08
ADI LTM8060采用Silent Switcher架构,可以最大限度降低电磁辐射,无需使用输入滤波器,即可通过CISPR 22 Class B和CISPR 25 Class 5标准。对于噪声敏感型应用,例如医疗成像和RF中的信号处理,这一点至关重要。此外,多输出功能让客户能将LTM8060用作4通道3A、双通道6A,或单通道6A稳压器,以满足多种电压和负载电流要求。
ADI的LTM8060 40VIN、4通道3A SILENT SWITCHER® μMODULE稳压器
2021-10-08
ADI LTM8060采用Silent Switcher架构,可以最大限度降低电磁辐射,无需使用输入滤波器,即可通过CISPR 22 Class B和CISPR 25 Class 5标准。对于噪声敏感型应用,例如医疗成像和RF中的信号处理,这一点至关重要。此外,多输出功能让客户能将LTM8060用作4通道3A、双通道6A,或单通道6A稳压器,以满足多种电压和负载电流要求。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}