概览
优势和特点
- USB 2.0 Micro B至串行UART桥接
- 通过板载跳线可选择UART0和UART3
- 板载基于MAX32625PICO的调试器
- 引导装载支持电路
- 可通过0.1in连接头访问SPI和I2C信号
- GPIO和各种信号均可通过0.1in连接头访问
- 电路板由USB端口供电
- 板载SIMO调节器和LDO,用于IC和外设
- 通过跳线对全部IC电压轨进行独立测量
- 2个通用LED和1个通用按键开关
产品详情
MAX32670评估套件(EV kit)为评估MAX32670提供平台。MAX32670是一款超低功耗、高性价比、高可靠性32位微控制器,在实现复杂的传感器处理设计的同时不会影响电池寿命。器件集成了高度灵活性的多功能电源管理单元与功能强大的Arm® Cortex®-M4核心(带浮点运算单元,FPU)。MAX32670也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。
应用
- 算法协处理器
- 电池供电医疗设备
- 工业传感器
- 光通信模块
- 安全无线电调制解调器控制器
- 智能传感器控制器
- 系统辅助功能控制器
文档
-
MAX32670EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32670 Data Sheet (Rev. 2)2021/3/8PDF846K
-
MAX32670EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/7ZIP576K